Type | T | 公差 |
GLMF GLMK FGLMR FGLMF | 3・5 | ±0.3 |
8・10 | ±0.6 | |
12・15 | ±0.8 | |
GLMH | 3.3・5 | ±0.2 |
FGLMH | 8・*10・12.2 | ±0.3 |
15 | ±0.4 |
No. | 自由指定型 | 固定尺寸型 | [ M ]材质 | 耐热温度 | |
连续使用 | 最高使用 | ||||
① | FGLMF | GLMF | 浮法透明玻璃(蓝板玻璃) | 80度 | - |
② | FGLMH | GLMH | 耐热玻璃(TEMPAX FloatⓇ) | 230度 | 500度 |
③ | - | GLMK | 钢化玻璃 | 180度 | 200度 |
④ | FGLMR | - | 耐热结晶化玻璃(TEMPAX FloatⓇ) | 700度 | 850度 |
型式 | D | |||
Type | T | 选择 | ||
自由指定型 | 固定尺寸型 | 自由指定型 | 固定尺寸型 | |
FGLMF (浮法透明玻璃) | GLMF (浮法透明玻璃) | 3 | 20~300 | 50 65 80 95 |
5 | 130 | |||
FGLMH (耐热玻璃) | GLMH (耐热玻璃) | 3.3 | 50 65 80 | |
5 | 95 110 | |||
*10 | 110 130 | |||
FGLMR (耐热结晶化玻璃) | GLMK (钢化玻璃) | 3 | 50 65 80 | |
5 | 80 95 110 130 | |||
*8 | − | 110 130 160 185 |
No. | 自由指定型 | 固定尺寸型 | [ M ]材质 | 耐热温度 | |
连续使用 | 最高使用 | ||||
① | FGLMF | GLMF | 浮法透明玻璃(蓝板玻璃) | 80度 | - |
② | FGLMH | GLMH | 耐热玻璃(TEMPAX FloatⓇ) | 230度 | 500度 |
③ | - | GLMK | 钢化玻璃 | 180度 | 200度 |
④ | FGLMR | - | 耐热结晶化玻璃(TEMPAX FloatⓇ) | 700度 | 850度 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|