孔加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||
|
型式 | 指定单位1mm | ||
Type | T | A | B |
FGLKF (浮法透明玻璃) | 3 | 20~500 | 20~500 |
5 | 20~800 | ||
8 | |||
FGLKH (耐热玻璃) | 3.3 | 20~500 | |
5 | 20~800 | ||
*10 | |||
FGLKR (耐热结晶化玻璃) | 3 | 20~500 | |
5 | 20~800 |
型式 | A | B | |
Type | T | 选择 | 选择 |
GLKF (浮法透明玻璃) | 3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
200 | 150 | ||
5 | 100 | 50 100 | |
150 | 150 | ||
GLKH (耐热玻璃) | 3.3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
200 | 200 | ||
5 | 50 | 50 | |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 | ||
200 | 200 | ||
GLKK (钢化玻璃) | 3 | 50 | 50 |
100 | 50 100 | ||
150 | 100 150 | ||
5 | 200 | 200 | |
250 | 150 250 | ||
300 | 100 250 300 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | 精加工选择 | T | A | B |
FGLKF (浮法透明玻璃) | 4F | 3 | 20~400 | 20~300 |
5 | 20~800 | 20~500 | ||
8 | ||||
FGLKH (耐热玻璃) | 3.3 | 20~400 | 20~300 | |
5 | 20~800 | 20~500 | ||
*10 | ||||
FGLKR (耐热结晶化玻璃) | 3 | 20~400 | 20~300 | |
5 | 20~800 | 20~500 |
型式 | 指定单位1mm | 螺栓公称直径选择 | ||||||
Type | 孔数 | T选择 | A | B | F | G | N(通孔) | P(锥孔) |
FGLKF (浮法透明玻璃) | 2H 4H | 3 | 30~500 | 30~500 | 11~484 (2H·4H) | 8~492 (2H) 11~484 (4H) | 5 | 3 |
5 | ||||||||
FGLKH (耐热玻璃) | 3.3 | |||||||
5 | ||||||||
FGLKR (耐热结晶化玻璃) | 3 | |||||||
5 |
No. | 自由指定型 | 固定尺寸型 | ![]() | 耐热温度 | |
连续使用 | 最高使用 | ||||
① | FGLKF | GLKF | 浮法透明玻璃(蓝板玻璃) | 80度 | - |
② | FGLKH | GLKH | 耐热玻璃(TEMPAX Float®) | 230度 | 500度 |
③ | - | GLKK | 钢化玻璃 | 180度 | 200度 |
④ | FGLKR | - | 耐热结晶化玻璃(TEMPAX Float®) | 700度 | 850度 |
Type | T | 公差 |
GLKF GLKK FGLKF FGLKR | 3・5 | ±0.3 |
8 | ±0.6 | |
GLKH FGLKH | 3.3・5 | ±0.2 |
*10 | ±0.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|