产品概述
氮气弹簧俗称气弹簧,是指在密闭的气缸内冲入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用。
除小型化特征外,氮气弹簧还可在较大初始负载下显示出较小的弹簧常数,因此广泛应用于各种机械、家具、汽车以及办公自动化设备等。万向安装型氮气弹簧指安装方向及使用时倾斜角度无限制,360°范围内均可使用,但是一般建议使用时活塞杆朝下。
尺寸图
规格概述
・材质表
[ M ]材质 气缸 :DIN EN 10088-1(相当于SUS304)
活塞杆 :DIN EN 10088-1(相当于SUS304)
气体 :氮气
前端部 :相当于SUS304
产品特点
氮气弹簧的特长
1.是指在密闭的气室C内充入氮气(不燃性),并通过自由活塞将氮气的反作用力用作弹簧使用。
2.由于气室C一直向油室A、B加压,因此始终具有运动方向上的反作用力。反作用力的大小由气室C的内部压力决定。
3.活塞杆从指定位置开始移动时,A、B室内的油也通过活塞杆上的孔口进行流动。
4.在气缸内部,通过气室C的变化对活塞杆的体积变化程度进行调整。
5.氮气弹簧安装时请务必以活塞杆向下安装。
6.氮气弹簧(气弹簧)具有小型、轻量化特征,还可达到较大的弹簧力(反作用力)。
7. 在较长行程范围内,弹簧力(反作用力)基本保持不变。
8. 可根据用途进行设计,应用范围广泛。
![气弹簧使用特点](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300269710/img/a190002.jpg)
使用案例
·氮气弹簧使用时,请根据具体使用要求计算所需的反作用力(F),选配适用的氮气弹簧型号。以下为参考计算公式:
1.根据下式计算所需的反作用力
![](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300269710/img/a190003.jpg)
F : 所需的反作用力(最大长度时)
W : 重量(门等)
A : 支点(门等的铰链)~重心之间的水平距离
B : 支点(门等的铰链)~氮气弹簧轴线之间的垂直距离
2.所选氮气弹簧的反作用力应为F×1.1以上。氮气反作用力有约±10%的误差。
3.如果所需的反作用力(F×1.1)大于氮气弹簧最大长度-( )mm时的反作用力,则请使用2支以上的氮气弹簧。
4.反作用力设计用于20℃温度环境。温度发生变化时,反作用力也会随之增减。
·注意:负载因门的角度及氮气弹簧的安装位置而变化。最终选型请以设计的结构为基础,计算反作用力矩。
·追加说明:
产品目录上记载有最大长度-10(5)mm与最大长度(Lmax.)-(S)mm时的氮气弹簧反作用力。
一般来说,由于氮气弹簧反作用力按比例变化,因此计算所需行程的反作用力时,请按图3所示,将这2点连成直线,查找想要了解的行程位置并进行推测。
![氮气弹簧 万向安装型使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300269710/img/a190005.jpg)
f=内部滑动电阻(理论值x0.1)
·作为支撑杆使用实例
![作为支撑杆使用实例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300269710/img/a190006.jpg)
用于门扉开关结构使用实例
![用于门扉开关结构使用实例](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300269710/img/a190007.jpg)
注意事项
·请注意氮气弹簧的使用温度。请勿长期贮存。否则可能因密封圈的早期老化而导致反作用力降低。
产品温度范围一般为室温条件下,高温或低温环境可能造成密封圈劣化。
请通过相应的产品页确认)
·氮气反作用力因产品而有少许偏差,并受温度的影响而变化。
·根据使用环境、次数等因素,反作用力可能会降低。请在无法满足所需反作用力时进行更换。
·请勿在会使活塞杆生锈的环境或化学药品气体环境中使用、保管。另外,请勿对氮气弹簧进行喷涂。
·请勿损伤汽缸、活塞杆。如果用胶带或塑料绳缠绕活塞杆,可能因沾附粘结剂或纤维导致内部卡死,从而引起氮气和油的泄漏。
使用前请务必检查活塞杆部分是否生锈、损伤、沾附粘结剂或杂质。
·请勿对汽缸、活塞杆施加弯曲负载、扭转力等。仅用氮气弹簧承受负载的使用方法将造成偏载,从而引起氮气和油的泄漏。
用于旋转运动时,请防止铰链处的松动,用于直线运动时,请可靠地设置能抑制偏载的导向等机构。
·请勿将氮气弹簧拉伸到最大长度以上。即使在最大行程时(压缩时),也要保持与行程终点之间留有10mm左右的余地。
另外,请勿快速(参考标准为1m/s以上)进行伸缩。
·安装时请将活塞杆位于下方。
·部分氮气弹簧产品实物标签会标注”废弃时请打孔漏气后再废弃“,正常使用无需打孔,请务必注意。
尺寸图
![不锈钢氮气弹簧:相关图像](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300270320/img/drw_01.gif)
[ M ]材质 气缸 :DIN EN 10088-1(相当于SUS304)
活塞杆 :DIN EN 10088-1(相当于SUS304)
气体 :氮气
前端部 :相当于SUS304
规格表
|
|
FRGSS | A
B | 60 | 100(10.2kgf) | 171 | 104.5 | 18 | 8 | 140 |
125(12.8kgf) |
150(15.3kgf) |
200(20.4kgf) |
80 | 100(10.2kgf) | 211 | 126.5 | 190 |
150(15.3kgf) |
200(20.4kgf) |
300(30.6kgf) |
100 | 100(10.2kgf) | 251 | 145.5 | 200 |
200(20.4kgf) |
300(30.6kgf) |
400(40.8kgf) |
*氮气反作用力计算范例
氮气反作用力变化率为34%。
kgf(负载)=N×0.101972