No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
主体 | 端盖 | ||
0805・1005・1008 1210・1410・1612 | SUM | 聚缩醛 | 无电解 镀镍 |
2016・2530 2725・3035・3650 | SCM415 |
价格说明
型式 |
OPCP1008 STNC12 |
型式 | M1 | L | A | C | D | E | F | M | 参考 (H) | B | J | 参考K | ||
Type | No. | MAS | MAKS | |||||||||||
OPCP | 0805 | M8×0.75 | 28 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | M12×1.0 | 16.2 | 14 | 10 | 66.5 | 44.5 |
1005 | M10×1.0 | 6 | 8 | M16×1.5 | 20.0 | 19 | 13 | - | ||||||
1008 | 38 | 28 | 8 | 75.7 | 65 | |||||||||
1210 | M12×1.0 | 48 | 35 | 3 | 10 | 5 | 10 | M18×1.5 | 24.3 | 21 | 14 | 97.8 | 82 | |
1410 | M14×1.5 | 51 | 38 | 7 | 11 | M22×1.5 | 27.7 | 24 | 19 | 103 | - | |||
1612 | M16×1.5 | 60 | 45 | 12 | 12 | 129 | 102 | |||||||
2016 | M20×1.5 | 68 | 49 | 16 | 10 | 14 | M27×1.5 | 37 | 32 | 24 | 146 | 129 | ||
2530 | M25×1.5 | 107.5 | 67.5 | 10 | 30 | 15 | 16 | M36×1.5 | 53.1 | 46 | 32 | 212 | 198 | |
2725 | M27×1.5 | 97 | 62 | 25 | 188 | 170 | ||||||||
3035 | M30×1.5 | 127 | 82 | 35 | 18 | M40×1.5 | 57.7 | 50 | 36 | 255 | 239 | |||
3650 | M36×1.5 | 167 | 107 | 50 | 20 | M45×1.5 | 63.5 | 55 | 41 | 322 | - |
No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
主体 | 端盖 | ||
0805・1005・1008 1210・1410・1612 | SUM | 聚缩醛 | 无电解 镀镍 |
2016・2530 2725・3035・3650 | SCM415 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|