零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | PPS | - |
盖 | POM | |
活塞杆 | C3604 | 无电解镀镍 |
型式 | 盖颜色 | 螺纹直径 M | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 重量(me’) (kg) | 活塞杆 复位力 (N) | 最大 阻力 (N) | 冲击速度范围 | 使用环境 温度 | 更换参考次数 | 最大紧固扭矩 | ||
Type | No. | 每次 (J) | 每分钟 (J) | ||||||||||
EMACN | 1212A | 白色 | M12×1 | 12 | 0.29 | 14.7 | 1.5 | 2.45 | 245 | 0.3~1.0m/s | -10~50℃ | 50万次 | 1.5N·m 但抵着φ14.6部进行固定时,请以1.0N·m紧固 |
1212B | 黑色 | 0.49 | 3 | 294 | |||||||||
1212C | 黄色 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
1212D | 绿色 | 7.5 | 0.1~0.7m/s | ||||||||||
1212E | 红色 | 10 | 0.1~0.5m/s |
零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | PPS | - |
盖 | POM | |
活塞杆 | C3604 | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|