M | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
06~14 | S45C | 无电解 镀镍 | - |
16~30 | 40~47HRC | ||
36 | 铬酸盐光泽处理 | - |
型式 |
OPCP1008 STNC12 |
型式 | L | D | L1 | (C) | B | M | |||
Type | M | ||||||||
STNC | STNS | STNC | STNS | ||||||
STNC (带盖型) STNS (无盖型) | 06 | 10 | 6 | 6 | 5 | - | 9.2 | 8 | M6×0.75 |
08 | 15 | 10 | 8 | 6 | - | 12.7 | 11 | M8×0.75 | |
10 | 16 | 10 | 5 | - | 15 | 13 | M10×1.0 | ||
12 | 16 | 12 | 12 | 3 | - | 16.2 | 14 | M12×1.0 | |
14 | 20 | 14 | 4 | - | 19.6 | 17 | M14×1.5 | ||
16 | 30 | 15 | 16 | 11 | 2 | 21.9 | 19 | M16×1.5 | |
20 | 47 | 30 | 20 | 23 | 6 | 27.7 | 24 | M20×1.5 | |
25 | 32 | 20 | 25 | 6 | - | 37 | 32 | M25×1.5 | |
27 | 55 | 35 | 27 | 23 | 6 | M27×1.5 | |||
30 | 58 | 38 | 30 | 7 | 7 | 41.6 | 36 | M30×1.5 | |
36 | 45 | 45 | 38 | 18 | 18 | 53.1 | 46 | M36×1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|