No. | ![]() | ![]() |
0404 | SUS303相当 | - |
0604 | ||
0805 | C3604相当 | 无电解镀镍 |
1005 | SUM相当 | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | STKM12C相当 | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
端盖 | 仅聚缩醛 2022为聚氨酯橡胶 | - |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
A 低速用B L | 0.3~1m/s | 60循环/分* | -5~70℃ | 100万次 |
中速用M | 0.3~2m/s | |||
高速用H | 0.3~3m/s |
![]() | ![]() | ![]() |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
型式 | 螺纹直径 M | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 重量 (me’) (kg) | 活塞杆 复位力 (N) | 最大 阻力 (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (两面宽度) | T | h | |||
![]() | ![]() | ![]() | 每次(J) | 每分钟(J) | ||||||||||||||
MAKC (带盖型) MAKS (无盖型) | 404 | A | M4×0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | 2.5以下 | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 |
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||
604 | A | M6×0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | 3以下 | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||
805 | A | M8×0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | 4.9以下 | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||
1005 | A | M10×1.0 | 41.1 | 5.88以下 | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 15 (13) | 3 | ||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | 5.88以下 | 53 (46) | 33 | |||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | 4.9以下 | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||
1210 | A | M12×1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | 9.8以下 | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | - | |||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||
1412 | L | M14×1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | 8.9以下 | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 20 | |||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||
1612 | L | M16×1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | 9.8以下 | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 21.9 (19) | ||||
M | 30 | |||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||
2016 | L | M20×1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | 18.1以下 | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||
M | 60 | |||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||
2022 | L | M20×1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | 39.2以下 | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||
M | 30 | |||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||
2530 | L | M25×1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | 29.4以下 | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||
M | 175 | |||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||
2725 | L | M27×1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | 27.3以下 | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||
M | 105 | |||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||
3035 | L | M30×1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | 47.1以下 | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||
M | 390 | |||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||
![]() | kgf·m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
A 低速用B L | 0.3~1m/s | 60循环/分* | -5~70℃ | 100万次 |
中速用M | 0.3~2m/s | |||
高速用H | 0.3~3m/s |
No. | ![]() | ![]() |
0404 | SUS303相当 | - |
0604 | ||
0805 | C3604相当 | 无电解镀镍 |
1005 | SUM相当 | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | STKM12C相当 | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
端盖 | 仅聚缩醛 2022为聚氨酯橡胶 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|