No. | 材质(主体) | 表面处理 |
0806 | SUS303 | - |
1008・1210・1214・1410 1417・1612・1620・3625 | SUM | 无电解 镀镍 |
2016・2530・2725 3035・3650 | STKM12C | |
端盖 | 聚缩醛 3035・3625・3650 是聚氨酯橡胶 | - |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
超低速用S型 | 0.08~0.5m/s | 60循环/分* | -5~70℃ | 100万次 |
低速用L型 | 0.3 ~1 m/s | |||
中速用M型 | 0.3 ~2 m/s | |||
高速用H型 | 0.7 ~3 m/s |
使用案例1 | 使用案例2 | 使用案例3 |
价格说明
No. | 材质(主体) | 表面处理 |
0806 | SUS303 | - |
1008・1210・1214・1410 1417・1612・1620・3625 | SUM | 无电解 镀镍 |
2016・2530・2725 3035・3650 | STKM12C | |
端盖 | 聚缩醛 3035・3625・3650 是聚氨酯橡胶 | - |
型式 | 螺纹直径 M×P | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 重量 (me’) (kg) | 活塞杆 复位力 (N) | 最大 阻力 (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | B (两面宽度) | T | |||
每次 (J) | 每分钟 (J) | |||||||||||||||||
Type | No. | 速度 | ||||||||||||||||
MAC (带盖型) MAS (无盖型) | 0806 | M | M8×0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 以下 | 670 | 58 (53) | 41 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 12.7 (11) | 2 |
1008 | S | M10×1.0 | 8 | 1.02 | 58.8 | 90 | 5.88 以下 | 637 | 65.2 (58.9) | 42.2 | 8.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 14.2 (13) | 3 | |
L | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||
M | 1.76 | |||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||
1210 | S | M12×1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 100 | 9.8 以下 | 1470 | 84 (76) | 61 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | |
L | 30 | |||||||||||||||||
M | 4.9 | |||||||||||||||||
H | 4 | |||||||||||||||||
1214 | H | 14 | 5.4 | 30 | 12.7 以下 | 1156 | 92 (84) | 59.5 | 10.5 | 5 | ||||||||
1410 | S | M14×1.5 | 10 | 3.62 | 147 | 120 | 9.8 以下 | 1813 | 88 (80) | 59 | 11 | 6 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||
L | 3.92 | 30 | ||||||||||||||||
M | 5.88 | 35 | ||||||||||||||||
H | 4.5 | |||||||||||||||||
1417 | H | 17 | 14.7 | 176 | 50 | 15.7 以下 | 2646 | 115 (105) | 77.8 | 10.2 | 5 | 4 | 10 | |||||
1612 | S | M16×1.5 | 12 | 6.3 | 235 | 270 | 14.7 以下 | 2646 | 117 (102) | 75.5 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | 6 | |
L | 9.8 | 50 | ||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||
H | 10 | |||||||||||||||||
1620 | H | 20 | 17.6 | 60 | 19.6 以下 | 143 (128) | 93.5 | |||||||||||
2016 | S | M20×1.5 | 16 | 20 | 343 | 600 | 18.1 以下 | 3528 | 127 (110) | 76 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | |
L | 29.4 | 300 | ||||||||||||||||
M | 200 | |||||||||||||||||
H | 120 | |||||||||||||||||
2530 | S | M25×1.5 | 30 | 23 | 490 | 1100 | 33.2 以下 | 3920 | 173 (155) | 110 | 15 | - | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | |
L | 49 | 400 | ||||||||||||||||
M | 300 | |||||||||||||||||
H | 150 | |||||||||||||||||
2725 | S | M27×1.5 | 25 | 32 | 539 | 1500 | 27.3 以下 | 6370 | 156 (136) | 91 | 20 | 5 | 23 | 20 | ||||
L | 79.3 | 650 | ||||||||||||||||
M | 450 | |||||||||||||||||
H | 300 | |||||||||||||||||
带有( )的L尺寸表示MAS型。 | kgf·m=J×0.101972 kgf=N×0.101972 |
碰撞速度型 | 冲击速度范围 | 最大使用频率 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
超低速用S型 | 0.08~0.5m/s | 60循环/分* | -5~70℃ | 100万次 |
低速用L型 | 0.3 ~1 m/s | |||
中速用M型 | 0.3 ~2 m/s | |||
高速用H型 | 0.7 ~3 m/s |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|