缓冲器 简易调整型
商品
评价
详情
  • 缓冲器 简易调整型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

缓冲器 简易调整型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
缓冲器 简易调整型:相关图像
・材质表
[ M ]材  质 SUM
[ S ]表面处理 无电解镀镍
尺寸图
缓冲器 简易调整型:相关图像
[ M ]材  质 SUM
[ S ]表面处理 无电解镀镍
规格表
型式螺纹直径行程最大吸收能量(E’)最大等效
重量
(me’)
(kg)
活塞杆
复位力
(N)
最大
阻力
(N)
(L1)(L2)d1fB
(两面宽度)
T冲击速度
范围
最大使用
频率
使用环境
温度
TypeNo.M×PS每次
(J)
每分钟
(J)
MAMS1406M14×1.563.510080152,0004184219.6(17)60.3~1m/s60循环/分-5~70℃
1606M16×1.54.8130120202,700520(19)
2006M20×1.57.82006016.73,92043661.527.7(24)8
2506M25×1.511.73009019.65,880837(32)10
2706M27×1.515.635012022.67,840