型式 | - | D | - | M |
SPGMC20 SPGRS25 | - - | 16 20 | - - | 6 12 |
型式 | 指定单位1mm D | 选择 M(粗牙螺纹) | L | T | B | ||||||
Type | 外径H | ||||||||||
(双面切割) SPGMC SPGMS | 10 | 7~8 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||||
15 | 7~13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | |||||
20 | 9~17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 17 | |||
25 | 12~20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 22 | ||
30 | 16~25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | 27 | ||
[ ! ] D-M≥3 |
型式 | 指定单位1mm D | 选择 M(粗牙螺纹) | L | T | ||||||
Type | 外径H | |||||||||
(压纹) SPGRC SPGRS | 10 | 7~8 | 4 | 8 | 3 | |||||
15 | 7~13 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||||
20 | 9~17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | |||
25 | 12~20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | ||
30 | 16~25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | ||
[ ! ] D-M≥3 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
双面切割型 | 压纹 | ||
SPGMC | SPGRC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SPGMS | SPGRS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|