![]() | ![]() | ![]() |
拉伸弹簧 中重载・重载型 | 薄型板簧 | 碟形弹簧 |
推荐理由:米思米标准固定长度拉伸弹簧, 中重载·重载型,短交期。 | 推荐理由:米思米薄型板簧可根据不同使用要求进行定做。 | 推荐理由:能以小变形承受大载荷,行程短,所需空间小,短交期。 |
型式 | 自由高度![]() | 负载 类型 ![]() | 最大负载N{kgf} | 线径d | P(参考) | ||||||||||
SWP-A | SUS304-WPB | FWR FUR | FWF FUF | FWT FUT | FWR FUR | FWF FUF | FWT FUT | ||||||||
![]() | ![]() | FWR 60% | FWF 50% | FWT 40% | FUR 60% | FUF 50% | FUT 40% | ||||||||
FWR FWF FWT FUR FUF FUT (不锈钢) | 5 | 15~ 65 | A | 2.8 {0.29} | 5.2 {0.53} | 8.1 {0.83} | 2.5 {0.25} | 4.5 {0.46} | 7.1 {0.73} | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
B | 3.7 {0.38} | 6.7 {0.69} | 10.6 {1.08} | 3.3 {0.33} | 5.9 {0.60} | 9.3 {0.95} | 2.3 | 1.9 | 1.7 | ||||||
6 | 15~ 80 | A | 2.9 {0.30} | 7.3 {0.75} | 9.9 {1.01} | 2.5 {0.26} | 6.4 {0.65} | 8.7 {0.89} | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |
B | 3.8 {0.38} | 9.6 {0.97} | 12.9 {1.32} | 3.3 {0.34} | 8.4 {0.85} | 11.3 {1.15} | 2.6 | 2.3 | 1.9 | ||||||
7 | 15~ 90 | A | 3.1 {0.32} | 10.1 {1.03} | 11.5 {1.17} | 2.7 {0.28} | 8.8 {0.90} | 10.0 {1.02} | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | |
B | 4.0 {0.41} | 13.1 {1.34} | 14.9 {1.52} | 3.5 {0.36} | 11.5 {1.17} | 13.0 {1.33} | 2.9 | 2.7 | 2.2 | ||||||
8 | 20~100 | A | 5.2 {0.53} | 12.2 {1.24} | 13.8 {1.41} | 4.6 {0.47} | 10.7 {1.09} | 12.1 {1.23} | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | |
B | 6.8 {0.70} | 15.9 {1.62} | 17.9 {1.83} | 6.0 {0.61} | 13.9 {1.42} | 15.7 {1.60} | 3.5 | 2.9 | 2.4 | ||||||
9 | 19~110 | A | 8.1 {0.83} | 17.4 {1.78} | 22.1 {2.25} | 7.1 {0.72} | 15.2 {1.56} | 19.3 {1.97} | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
B | 10.0 {1.02} | 20.6 {2.09} | 27.5 {2.80} | 8.7 {0.89} | 17.9 {1.83} | 24.0 {2.45} | 3.5 | 2.9 | 3.3 | ||||||
10 | 20~120 | A | 10.6 {1.08} | 19.2 {1.96} | 30.5 {3.11} | 9.3 {0.95} | 16.9 {1.72} | 26.7 {2.72} | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | |
B | 13.7 {1.40} | 24.9 {2.54} | 39.5 {4.03} | 12.1 {1.23} | 21.8 {2.22} | 34.6 {3.53} | 4.4 | 3.6 | 3.2 | ||||||
11 | 21~130 | A | 9.0 {0.92} | 17.2 {1.75} | 27.9 {2.85} | 7.9 {0.80} | 15.0 {1.53} | 24.4 {2.49} | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | |
B | 12.6 {1.28} | 22.9 {2.33} | 36.3 {3.70} | 11.0 {1.12} | 20.0 {2.04} | 31.7 {3.24} | 4.9 | 4.3 | 3.8 | ||||||
12 | 25~140 | A | 11.0 {1.12} | 27.6 {2.81} | 37.7 {3.84} | 9.6 {0.98} | 24.1 {2.46} | 33.0 {3.34} | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | |
B | 14.2 {1.45} | 35.8 {3.65} | 48.9 {4.99} | 12.5 {1.27} | 31.3 {3.19} | 42.9 {4.37} | 4.9 | 4.3 | 3.8 | ||||||
13 | 24~150 | A | 10.5 {1.07} | 26.5 {2.70} | 35.7 {3.63} | 9.1 {0.93} | 23.2 {2.37} | 31.1 {3.18} | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | |
B | 13.4 {1.37} | 34.6 {3.52} | 46.4 {4.73} | 11.7 {1.20} | 30.2 {3.08} | 40.5 {4.13} | 5.5 | 5.1 | 4.3 | ||||||
14 | 30~160 | A | 11.6 {1.18} | 37.7 {3.84} | 45.9 {4.68} | 10.1 {1.03} | 33.0 {3.36} | 40.2 {4.10} | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | |
B | 15.1 {1.54} | 48.9 {4.99} | 59.6 {6.08} | 13.1 {1.34} | 42.8 {4.36} | 52.2 {5.32} | 5.5 | 5.1 | 4.3 | ||||||
15 | 27~170 | A | 11.4 {1.16} | 36.8 {3.75} | 44.4 {4.53} | 9.9 {1.01} | 32.1 {3.28} | 38.8 {3.96} | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | |
B | 14.9 {1.51} | 47.1 {4.80} | 56.6 {5.77} | 14.9 {1.33} | 41.1 {4.20} | 49.4 {5.05} | 6.5 | 5.8 | 4.8 | ||||||
16 | 30~180 | A | 19.4 {1.98} | 49.7 {5.07} | 55.1 {5.62} | 17.0 {1.73} | 43.4 {4.43} | 48.2 {4.91} | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | |
B | 25.1 {2.56} | 64.5 {6.58} | 71.2 {7.26} | 22.0 {2.24} | 56.5 {5.76} | 62.6 {6.38} | 6.5 | 5.8 | 4.8 | ||||||
17 | 31~190 | A | 19.6 {2.00} | 47.9 {4.88} | 53.5 {5.45} | 17.1 {1.75} | 41.8 {4.27} | 46.7 {4.77} | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | |
B | 25.3 {2.57} | 62.0 {6.32} | 69.9 {7.13} | 22.0 {2.25} | 54.1 {5.53} | 61.0 {6.24} | 7.7 | 6.5 | 5.4 | ||||||
18 | 35~200 | A | 29.9 {3.05} | 62.1 {6.33} | 65.2 {6.65} | 26.2 {2.67} | 54.3 {5.54} | 57.1 {5.82} | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 5.9 | 5.0 | 4.1 | |
B | 38.9 {3.97} | 80.7 {8.23} | 84.6 {8.63} | 34.0 {3.47} | 70.6 {7.2} | 74.0 {7.55} | 7.7 | 6.5 | 5.4 | ||||||
20 | 40~200 | A | 42.7 {4.35} | 76.9 {7.84} | 99.0 {10.1} | 37.4 {3.81} | 67.3 {6.86} | 86.6 {8.83} | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | |
B | 55.2 {5.63} | 100 {10.2} | 128 {13.1} | 48.3 {4.93} | 87.2 {8.89} | 113 {11.5 } | 8.7 | 7.2 | 6.3 | ||||||
23 | 45~200 | A | 51.9 {5.29} | 103.0 {10.50} | 121.0 {12.34} | 45.4 {4.63} | 90.2 {9.20} | 106.0 {10.81} | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 7.8 | 6.4 | 5.5 | |
B | 67.4 {6.87} | 133.0 {13.56} | 156.0 {15.91} | 58.9 {6.01} | 113.0 {11.52} | 137.0 {13.97} | 10.1 | 8.1 | 7.1 | ||||||
25 | 50~250 | A | 64.5 {6.58} | 153.5 {15.64} | 178.6 {18.20} | 56.3 {5.75} | 133.9 {13.68} | 155.9 {15.93} | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | |
B | 82.4 {8.39} | 172.0 {17.53} | 214.3 {21.84} | 71.9 {7.34} | 150.1 {15.34} | 187.0 {19.11} | 10.2 | 8.0 | 7.9 | ||||||
27 | 70~250 | A | 86.0 {8.77} | 195.0 {19.87} | 220.3 {22.45} | 75.0 {7.67} | 170.2 {17.39} | 192.3 {19.64} | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | |
B | 110.9 {11.30} | 214.2 {21.83} | 274.0 {27.92} | 96.8 {9.89} | 187.0 {19.10} | 239.1 {24.43} | 9.6 | 8.1 | 8.6 |
Type | 容许位移量 | ![]() | ![]() | |
FWR | F=L×60% | SWP-A | ||
FWF | F=L×50% | |||
FWT | F=L×40% | |||
FUR | F=L×60% | SUS304-WPB | ||
FUF | F=L×50% | |||
FUT | F=L×40% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|