价格说明
型式 | ![]() 类型 | D | d | t | H | h | 负载(75%位移量时)N | ||||
![]() | ![]() | SRBN | SSRBN | ||||||||
SRBN SSRBN (不锈钢) | 8 | A | 0 -0.15 | 4.2 | 0.3 | 0.55 | ±0.10 | 0.25 | 117 | 105 | |
B | +0.15 0 | 0.4 | 0.60 | 0.20 | 205 | 185 | |||||
10 | A | 5.2 | 0.4 | 0.70 | 0.30 | 205 | 185 | ||||
B | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 323 | 291 | ||||||
12.5 | A | 0 -0.20 | 6.2 | 0.5 | 0.85 | 0.35 | 294 | 264 | |||
B | 0.7 | 1.00 | 0.30 | 657 | 591 | ||||||
14 | A | 7.2 | 0.5 | 0.90 | 0.40 | 274 | 247 | ||||
B | 0.8 | 1.10 | 0.30 | 794 | 714 | ||||||
16 | A | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 411 | 370 | ||||
B | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 1,029 | 926 | ||||||
18 | A | 9.2 | 0.7 | 1.20 | 0.50 | 568 | 511 | ||||
B | 1.0 | 1.40 | ±0.15 | 0.40 | 1,274 | 1,147 | |||||
20 | A | 0 -0.25 | 10.2 | +0.20 0 | 0.8 | 1.35 | ±0.10 | 0.55 | 745 | 670 | |
B | 1.1 | 1.55 | ±0.15 | 0.45 | 1,520 | 1,368 | |||||
22.5 | A | 11.2 | 0.8 | 1.45 | ±0.10 | 0.65 | 706 | 635 | |||
B | 1.2(1.25) | 1.7(1.75) | ±0.15 | 0.50 | 1,716 | 1,544 | |||||
25 | A | 12.2 | 0.9 | 1.60 | ±0.10 | 0.70 | 863 | 776 | |||
B | 1.6(1.5) | 2.15(2.05) | ±0.15 | 0.55 | 3,530 | 3,177 | |||||
28 | A | 14.2 | 1.0 | 1.80 | ±0.10 | 0.80 | 1,127 | 1,015 | |||
B | 1.6(1.5) | 2.25(2.15) | ±0.15 | 0.65 | 3,432 | 3,089 | |||||
31.5 | A | 0 -0.30 | 16.3 | 1.2(1.25) | 2.1(2.15) | 0.90 | 1,716 | 1,544 | |||
B | 1.8(1.75) | 2.5(2.45) | 0.70 | 4,216 | 3,795 | ||||||
35.5 | A | 18.3 | +0.25 0 | 1.2(1.25) | 2.2(2.25) | 1.00 | 1,520 | 1,368 | |||
B | 2.0 | 2.80 | 0.80 | 5,197 | 4,677 | ||||||
40 | A | 20.4 | 1.6(1.5) | 2.75(2.65) | 1.15 | 3,138 | 2,824 | ||||
B | 2.2(2.25) | 3.1(3.15) | 0.90 | 6,080 | 5,472 | ||||||
45 | A | 22.4 | 1.8(1.75) | 3.1(3.05) | 1.30 | 3,922 | 3,530 | ||||
B | 2.5 | 3.50 | ±0.2 | 1.00 | 7,698 | 6,928 | |||||
50 | A | 25.4 | 2.0 | 3.40 | ±0.15 | 1.40 | 4,756 | 4,280 | |||
B | 3.0 | 4.10 | ±0.2 | 1.10 | 11,964 | 10,767 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SRBN | 相当于 SUP10 | 四氧化三铁保护膜 D45·50未处理 | 42〜48HRC |
SSRBN | 相当于 SUS304−CSP | - | 37〜46HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|