Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
BSPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~8 | 15~40 |
BSPOZ | |||||
SBSPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | ||
SBSPOZ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
拉伸弹簧用支柱 孔型 | 拉伸弹簧用支柱 沟槽型 | 经济型拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ASPO5-20 | 代表型号: BSPO8-40 | 代表型号: C-BSPOX8-40 | ||
优点:安装便捷,长度可选 | 优点:安装便捷,长度可选 | 优点:米思米独创规格,安装便捷 |
价格说明
型式 | L | M (粗牙螺纹) | ℓ* | A | F | H | T | d | ||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
ℓ尺寸固定型 BSPO SBSPO (不锈钢) | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M3 | 10 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
5 | *15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||
6 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | M6 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||
8 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M8 | 20 | 2.5 | 5.0 | |||||
10 | *30 | *35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M10 | 25 | 6.0 | ||||||||
12 | *40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 30 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
型式 | L | M (粗牙螺纹) | A | F | H | T | d | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||
颈部全螺纹型 BSPOZ SBSPOZ (不锈钢) | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | M3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | M6 | 3.0 | 3.6 | ||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M8 | 2.5 | 5.0 | |||||||
10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M10 | 6.0 | |||||||||
12 | 35 | 45 | 55 | M12 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
BSPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~8 | 15~40 |
BSPOZ | |||||
SBSPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | ||
SBSPOZ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|