Type | ![]() | ![]() | ![]() 材质 | D | L |
ASPL BSPL | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~12 | 10~40 |
SASPL SBSPL | SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
拉伸弹簧用支柱 缺口孔型 | 拉伸弹簧用支柱 沟槽型 | 经济型拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺栓型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AIPOK8-40 | 代表型号: BSPO8-40 | 代表型号: C-BSPOX8-40 | ||
优点:安装便捷,长度可选 | 优点:安装便捷,长度可选 | 优点:米思米独创规格,安装便捷 |
价格说明
型式 | ![]() | M (粗牙螺纹) | K | ℓ | A | F | d | ||||||||
![]() | ![]() | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ||||||||||
L型 孔型ASPL SASPL (不锈钢) 槽型 BSPL SBSPL (不锈钢) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||
10 | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | |||||||
12 | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() 材质 | D | L |
ASPL BSPL | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~12 | 10~40 |
SASPL SBSPL | SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|