产品概述
可以将拉伸弹簧的挂钩勾在拉伸弹簧用支柱的孔中,使拉伸弹簧一端被限位。
产品特点
特点1: 根据设计的实际需求,有不同外径以及长度可供选择。
特点2: 附件附有一个螺帽,与支柱配合,便于调节高度后固定。
特点3: 材质可选择S45C或者不锈钢两种,其中S45C的表面处理为四氧化三铁保护膜。
特点4: 缺口孔型更易挂扣弹簧,建议用在空间比较紧凑,视线受到阻挡的设备中。
特点5: 大部分型号皆有备库,交期快捷,正常一天,最快当天出货。
尺寸图
规格概述
|
AIPOK | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 4~8 | 15~40 |
SAIPOK | SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) |
使用方法
通过拉伸弹簧用支柱与弹簧挂钩进行配合,对弹簧两端进行限位。

使用案例
■机构名称树脂外壳压入夹具
■机构功能基于杠杆式 把手操作的手动机构。以直线导轨作为导向,拉伸弹簧作为复位。可以进行反复手动压入作业。
■拉伸弹簧用支柱的作用限定了拉伸弹簧一端的位置,使拉伸弹簧被拉伸后可以复位。
了解详细信息,请点击
inCADLibrary案例库。 相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者SUS304材质(相当)的产品。
表面处理和防锈方法请参考
技术参数②产品本身并没有热处理,为材质本身强度,和拉伸弹簧配合时需要考虑弹簧实际载荷来选择合适的外径。
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。