Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
ASPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH | 3~12 | 10~70 |
AIPO | |||||
AIPOZ | |||||
SASPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304 | ||
SAIPO | SUS304 | ||||
SAIPOZ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
拉伸弹簧用支柱 缺口孔型 | 拉伸弹簧用支柱 沟槽型 | 经济型拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺栓型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AIPOK8-40 | 代表型号: BSPO8-40 | 代表型号: C-BSPOX8-40 | ||
优点:安装便捷,长度可选 | 优点:安装便捷,长度可选 | 优点:米思米独创规格,安装便捷 |
价格说明
型式 | L | M (粗牙螺纹) | ℓ* | F | H | T | d | |||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
ℓ尺寸固定型 ASPO SASPO (不锈钢) | 3 | *10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M3 | 10 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M4 | 2.0 | |||||||||
5 | *15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M5 | 5 | 2.0 | ||||||||
6 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | M6 | 16 | ||||||||
8 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M8 | 20 | 6 | 2.5 | 3.0 | ||||
10 | *30 | *35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M10 | 25 | 7 | 4.0 | |||||||
12 | *40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 30 | 9 | 1.8 | 6.0 |
型式 | L | M (粗牙螺纹) | d | W | G | E | F | h | |||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
两平面型 AlPO SAlPO (不锈钢) | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | M3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | |||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 1.75 | 0.3 | ||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | |||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M6 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | ||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | M8 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | |||
10 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | M10 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 1.2 | |||||
12 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 1.4 |
型式 | L | M (粗牙螺纹) | d | W | E | F | h | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||
颈部全螺纹型 AIPOZ SAIPOZ (不锈钢) | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | M3 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | |||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 0.3 | ||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | M6 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | |||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M8 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | ||
10 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M10 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 1.2 | ||||
12 | 45 | 55 | 65 | M12 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 1.4 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
ASPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH | 3~12 | 10~70 |
AIPO | |||||
AIPOZ | |||||
SASPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304 | ||
SAIPO | SUS304 | ||||
SAIPOZ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|