Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HBFKN | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
HBFKS | SUS304 | - |
型式(Type·No) |
HBFKN10 |
型式 | W | A | B | P | L1 | L2 | H | T | ℓ1 | ℓ2 | |
Type | No. | ||||||||||
HBFKN HBFKS | 5 | 4.1 | 5 | 1.0 | 2.0 | 24 | 6 | 10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | 4.9 | ||||||||||
8 | 6.6 | 6 | 1.5 | 2.6 | 26 | 7 | 15 | 1.5 | 2.8 | ||
10 | 8.4 | ||||||||||
12 | 9.9 | 7 | 2.2 | 3.2 | 30 | 7.5 | 18 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | |
14 | 12.2 | 3.6 | 20 | 2.3 | 4.1 | ||||||
16 | 14.0 | 9 | 2.5 | 4.0 | 34 | 8.5 | 22 | 2.5 | 4.5 | ||
18 | 15.7 | 2.9 | 4.6 | 25 | 2.9 | 5.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|