橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
橡胶磁铁的背面胶带剥离纸的因批次不同,样式可能会有不同,不影响性能,敬请放心使用。
产品概述
概要
由粘结钐铁氮磁粉与合成橡胶复合,经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。
客户可按需求自行加工成片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。
产品特点
材质:钐铁氮橡胶磁铁
性能:强磁性(磁力性质参考下图)
※橡胶磁铁的背面胶带剥离纸的因批次不同,样式可能会有不同,不影响性能,敬请放心使用。
用途:可吸附于信息指示板,铁质门板,加工机械侧板等
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
使用案例
客户可按需求自行加工成片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。
注意事项
使用注意事项
请勿置于高温或强磁环境下,有退磁的可能性。使用环境的瞬间温度和持续温度都会对磁体产生不同程度的退磁。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
提供了多种尺寸的选择
(单位:mm)
[ M ] 材质:钐铁氮橡胶磁铁
规格表
型式
T
选择
A
B
Type
A尺寸固定型
-正方型-
HXRS
0.5 1.0 1.5
100
200
−
A尺寸固定型
-带状型-
HXRSL
10 20 30 40
50 80 100
A、B尺寸指定型
HXRSF
10~300
指定单位1mm
10~200
指定单位1mm
磁力性质
Type
T
吸引力{g/cm
2
}
表面磁通密度[G]
HXRS
HXRSL
HXRSF
0.5
27
610
1.0
98
860
1.5
142
1030
吸引力、表面磁通密度为参考值。
贴在门框上,可作为简易的磁力扣使用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
磁极幅度(P)是多少?
5mm间距的SN交互磁极幅度
米思米磁铁的磁力从强到弱怎么排列?
米思米磁铁种类有钕磁铁、钴磁铁、铁氧体磁铁、铝铁镍钴磁铁。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
调整连结零件/磁铁
>
磁铁型
>
磁石带
>
橡胶磁条 强力型/A、B尺寸指定型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741777286300
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741777286300