Type | ① | ② | 耐热温度 | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 表面 | 背面 | ||
HXCC | 相当于SS400 | 镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
HXCC-S | S | N | |||||
HXCCH | 耐热钕磁铁 | 150℃ | N | S |
价格说明
型式 | T | d1 | H | d2 | d3 | t | 附件(不锈钢平头螺栓) | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | |
Type | A | HXCC・HXCC-S・HXCCH | HXCC・HXCC-S・HXCCH | |||||||
HXCC HXCC-S HXCCH | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | M2.5-8×1个 | 3.9{0.4} | 1200~3900 |
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | M3-10×1个 | 5.8{0.6} | 1500~4000 | |
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | M3-10×1个 | 15.7{1.6} | 3200~4000 | |
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | M4-12×1个 | 24.5{2.5} | 3800~4000 | |
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | M5-15×1个 | 58.8{6.0} | 3800~4000 | |
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | M6-16×1个 | 152.0{15.5} | 3700~4000 | |
28 | 8 | 24.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | M6-16×1个 | 199.9{20.3} | 4200~4500 | |
30 | 8 | 26.2 | 6.2 | 13 | 7 | 1.6 | M6-16×1个 | 218.0{22.2} | 4200~4500 |
Type | ① | ② | 耐热温度 | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 表面 | 背面 | ||
HXCC | 相当于SS400 | 镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
HXCC-S | S | N | |||||
HXCCH | 耐热钕磁铁 | 150℃ | N | S |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|