型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
HXAJ | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
价格说明
型式(Type·M/D) | - | L |
HXB10 | - | 8 |
型式 | L | M×P | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d1 | d2 | B | H | T | S | V | |
Type | D | |||||||||||
HXAJ | 8 | 6 | 3×0.5 | 5.9{0.6} | 2000~2200 | 6.0 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 6.0 | 3.5 |
10 | 4×0.7 | 17.6{1.8} | 2000~2400 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 4.5 | |||||
13 | 8 | 29.4{3} | 2200~2600 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | ||
16 | 5×0.8 | 78.4{8} | 3000~3300 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 6.0 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
HXAJ | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|