型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
MGR | SUM24L | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
型式 |
HXE10 |
型式 | L | M×P | 吸附力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d | D1 | B | C | H | E | |
Type | D | ||||||||||
MGR | 10 | 15 | 5×0.8 | 9.8{1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 9 | 2.0 | 0.5 | 5 | 10 |
13 | 15.7{1.6} | 3500~3700 | 7.0 | 11 | 1.5 | ||||||
16 | 20 | 6×1.0 | 36.3{3.7} | 9.5 | 14 | 2.0 | 1.0 | 6 | 14 | ||
20 | 25 | 8×1.25 | 58.8{6.0} | 3400~3700 | 12.5 | 18 | 7 | 18 | |||
25 | 30 | 117.7{12.0} | 3500~3900 | 16.5 | 23 | 3.0 | 1.5 | 8 | 22 | ||
28 | 196.1{20.0} | 18.5 | 26 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|