钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | 磁极 | |||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 正 | 反 | ||
MGN | 相当于SUM24L | 无电解 镀镍 | 钕磁铁 磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
MGNH | 相当于SUS416 | - | 耐热 钕磁铁 | 150℃ |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 | |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 |
型式 | L | M×P | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d1 | B | C | ℓ | |
Type | D | ||||||||
(钕磁铁) MGN (耐热钕磁铁) MGNH | 6 | 10 | 3×0.5 | 2.9{0.3} | 3000~3200 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 6 |
8 | 5.8{0.6} | 3500~3700 | 5.0 | ||||||
10 | 15 | 5×0.8 | 9.8{1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 0.5 | 10 | ||
13 | 15.6{1.6} | 3200~3400 | 7.0 | 1.5 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | 磁极 | |||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 正 | 反 | ||
MGN | 相当于SUM24L | 无电解 镀镍 | 钕磁铁 磁铁 | 镀镍 | 80℃ | N | S |
MGNH | 相当于SUS416 | - | 耐热 钕磁铁 | 150℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|