型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
HXD | SUS416 | - | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
型式(Type·M/D) | - | L |
HXB10 | - | 8 |
型式 | L | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d1 | d2 | B | H | |
Type | D | |||||||
HXD | 6 | 3 | 3.9{0.4} | 2700~3000 | 4 | 5 | 1.5 | 1.0 |
8 | 6.9{0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | ||||
10 | 19.6{2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | ||||
13 | 4 | 44.1{4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2.0 | 1.5 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
HXD | SUS416 | - | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|