型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ③ | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 正 | 反 | ||
HXU | 相当于SUM24L | - | 钴磁铁 | - | 80℃ | 黄铜 (C相当于3603BD) | N | S |
HXUM | 无电解镀镍 | |||||||
HXUS | 相当于SUS416 | - | ||||||
HXUMN | 相当于SUM24L | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | ||||
HXUSN | 相当于SUS416 | - | ||||||
HXUMNH | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
价格说明
型式 | L | M×P (粗牙) | HXU·HXUM·HXUS | HXUMN | HXUSN | HXUMNH | d1 | d2 | B | H | |||||
Type | D | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | ||||||
(钴磁铁) HXU HXUM HXUS (钕磁铁) HXUMN HXUSN (耐热钕磁铁) HXUMNH | 4 | 5 | M2×0.4 | - | - | 0.784{0.08} | 3100~3300 | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | - | - | 1.37{0.14} | 3100~3300 | - | - | - | - | 3.5 | 4 | |||||
6 | 8 | M3×0.5 | 3.9{0.4} | 2100~2600 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4.9{0.5} | 3100~3300 | 4 | 5 | 2 | 1.6 | |
8 | 5.9{0.6} | 2400~2600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 8.8{0.9} | 3300~3600 | 5 | 6 | |||||
10 | M4×0.7 | 14.7{1.5} | 2700~2900 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 19.6{2.0} | 3800~4100 | 7 | 8 | 3 | 2.1 | ||
13 | 10 | 34.3{3.5} | 2800~3100 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 44.1{4.5} | 4000~4300 | 9.5 | 11 | 4 | 3.1 | ||
16 | M5×0.8 | 58.8{6.0} | 2900~3300 | 63.7{6.5} | 4000~4300 | 63.7{6.5} | 4000~4300 | - | - | 12.5 | 14 | ||||
20 | 13 | 98.1{10.0} | 2900~3400 | 107.9{11.0} | 4100~4400 | 107.9{11.0} | 4100~4400 | - | - | 16.5 | 18 | 6 | 5.1 | ||
25 | 15 | M6×1.0 | 137.3{14.0} | - | - | 176.5{18.0} | 4500~4800 | - | - | 21.5 | 23 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ③ | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 正 | 反 | ||
HXU | 相当于SUM24L | - | 钴磁铁 | - | 80℃ | 黄铜 (相当于C3603BD) | N | S |
HXUM | 无电解镀镍 | |||||||
HXUS | 相当于SUS416 | - | ||||||
HXUMN | 相当于SUM24L | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | ||||
HXUSN | 相当于SUS416 | - | ||||||
HXUMNH | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|