钕磁铁 | 在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。 |
钴磁铁 | 正式名称为钐钴磁铁,拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈, 且耐高温。但机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铁氧体磁铁 | 铁磁力较弱,但保磁力较高,磁性不易衰减。 机械强度不佳,极易破碎,因此,使用时请务必注意。 |
铝铁镍钴磁铁 | 既有耐高温的优点,又具备优异的机械强度。 缺点是磁性极易衰减。 |
使用范例① 小型电路板焊接夹具 通过磁铁吸附固定线束 目的・动作 通过侧面固定夹固定电路板,通过磁铁吸附盖板以固定线束的焊接夹具。 | ![]() |
使用范例② 自由导向焊接夹具 快速、简易的工件固定机构 目的・动作 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。 焊接到工作效率较差的位置上。 | ![]() |
型式 | L | M×P (粗牙) | HX·HXM | HXMN | HXMN-S | HXSNS·HXMNH | d1 | d2 | B | H | |||||
Type | D | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | ||||||
(钴磁铁) HX HXM (钕磁铁) HXMN HXMN-S HXSNS (耐热钕磁铁) HXMNH | 4 | 4 | M2×0.4 | - | - | 0.62 {0.06} | 2700~3000 | - | - | - | - | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 |
5 | - | - | 1.27 {0.13} | 2700~3000 | - | - | - | - | 3.5 | 4 | |||||
6 | 6 | M3×0.5 | 2.9 {0.3} | 2100~2600 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | |
8 | 3.9 {0.4} | 2200~2600 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | |||||
10 | M4×0.7 | 9.8 {1.0} | 2100~2300 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||
13 | 8 | 29.4 {3.0} | 2200~2400 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 | ||
16 | M5×0.8 | 49.0 {5.0} | 2200~2500 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | - | - | 12.5 | 14 | ||||
20 | 10 | 88.3 {9.0} | 2300~2600 | 127.5 {13.0} | 3300~3500 | 127.5 {13.0} | 3300~3500 | - | - | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | ||
25 | 13 | M6×1.0 | 127.5 {13.0} | 2300~2600 | 196.1 {20.0} | 3000~3400 | 196.1 {20.0} | 3000~3400 | - | - | 21.5 | 23 | |||
30 | 15 | - | - | 240.2 {24.5} | 3000~3400 | - | - | - | - | 26.5 | 28 | 3.5 | 3 |
型式 | ① | ② | 耐热 温度 | 磁极 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 正 | 反 | ||
HX | 相当于SUM24L | − | 钴磁铁 | − | 80℃ | N | S |
HXM | 无电解镀镍 | ||||||
HXMN | 钕磁铁 | 镀镍 | |||||
HXMN−S | S | N | |||||
HXSNS | 相当于SUS416 | − | N | S | |||
HXMNH | 相当于SUM22 | 无电解镀镍 | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
HXMNH使用耐热粘接剂。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|