钕磁铁的特点是磁力强。
产品概述
磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域。
尺寸图
圆型磁铁 磁力直径方向尺寸图
产品特点
【特长】
在当前所有材质的磁铁中拥有最强的磁力,小型尺寸即可具备强大的磁力。 其缺点是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。
钕磁铁的吸附力较强,从包装袋中取出时, 如果附近有磁性物品,可能会因跳出吸住,导致产品开裂。使用时请充分注意。
规格概述
材质表

材质:钕磁铁

表面处理:镀镍
耐热温度:80℃
使用案例
磁铁 圆型 钕磁铁
注意事项
无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。
磁铁如承受较强的冲击,则可能导致损坏。使用时请加以注意。
磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。
手机、电脑、钟表等电子设备
心脏起搏器等电子医疗器械
如在超出最高使用温度的条件下使用,可能导致磁力降低。
磁铁承受较强的冲击或对其进行加工,可能导致磁力降低。
为了避免磁铁受到直接冲击,请保持0.1~0.3mm以上的间隙。