价格说明
型式 | V 选择 | T | 吸附力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | 交货期 | |||||||
Type | D | |||||||||||
HXCW | 6 | 2 | 2 | 6.2{0.6} | 2600~2800 | 库存品* | ||||||
3 | 8.0{0.8} | 3200~3400 | ||||||||||
8 | 3 | 4 | 1 | 4.9{0.5} | 1600~1800 | |||||||
2 | 7.8{0.8} | 2600~2800 | ||||||||||
3 | 9.8{1.0} | 3200~3400 | ||||||||||
5 | 14.3{1.5} | 3200~3800 | ||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6.9{0.7} | 1700~1900 | |||||
2 | 10.8{1.1} | 2600~2800 | ||||||||||
3 | 11.8{1.2} | 3200~3400 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 18.8{1.9} | 3600~3800 | |||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7.8{0.8} | 1500~1700 | |||||
2 | 13.7{1.4} | 2500~2700 | ||||||||||
3 | 15.7{1.6} | 2900~3100 | ||||||||||
4 | 6 | 8 | 5 | 23.3{2.4} | 3600~3800 | |||||||
14 | 6 | 8 | 1 | 8.8{0.9} | 1600~1800 | |||||||
2 | 19.6{2.0} | 2600~2800 | ||||||||||
3 | 23.5{2.4} | 2900~3100 | ||||||||||
5 | 36.0{3.7} | 3600~3800 | ||||||||||
18 | 6 | 8 | 12 | 3 | 48.6{5.0} | 2900~3100 | ||||||
20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 10.8{1.1} | 1300~1500 | |||||
2 | 21.6{2.2} | 2200~2400 | ||||||||||
3 | 33.3{3.4} | 2600~2800 | ||||||||||
6 | 12 | 5 | 62.3{6.3} | 3600~3800 | ||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 12.7{1.3} | 1300~1500 | |||||
2 | 34.3{3.5} | 2100~2300 | ||||||||||
3 | 58.8{6.0} | 2600~2800 | ||||||||||
6 | 12 | 5 | 73.8{7.5} | 3400~3600 | ||||||||
30 | 12 | 5 | 98.5{10.0} | 3000~3200 |
Type | 材质 | 表面处理 | 耐热温度 |
HXCW | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|