Type | ![]() | ![]() | 耐热温度 |
NHXCC | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
NHXCCH | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
型式 | ![]() | d1 | d2 | 附件 | 吸引力 N{kgf} | 表面磁通密度高斯[G] | |||||||
![]() | ![]() | NHXCC | NHXCCH | NHXCS | NHXCSH | NHXCC | NHXCCH | NHXCS | NHXCSH | ||||
(圆型) NHXCC NHXCCH (正方形型) NHXCS NHXCSH | 8 | 2 | 5.5 | 3 | M2.5-6 | 7.8{0.8} | 7.8{0.8} | 10.8{1.1} | 10.8{1.1} | 2700~2900 | 2700~2900 | 2900~3200 | 2900~3200 |
3 | 10.8{1.1} | 10.8{1.1} | 16.6{1.7} | 16.6{1.7} | 2900~3100 | 2900~3100 | 3200~3600 | 3200~3600 | |||||
4 | M2.5-8 | 12.5{1.3} | - | 18.6{1.9} | - | 3000~3300 | - | 3600~3900 | - | ||||
10 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3-8 | 14.7{1.5} | 14.7{1.5} | 22.5{2.3} | 22.5{2.3} | 3400~3700 | 3400~3700 | 3400~3700 | 3400~3700 | |
4 | 18.6{1.9} | 18.6{1.9} | 24.5{2.5} | 24.5{2.5} | 3900~4200 | 3900~4200 | 3900~4100 | 3900~4100 | |||||
5 | M3-10 | 21.5{2.2} | - | 31.3{3.2} | - | 3900~4200 | - | 4000~4300 | - | ||||
12 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3-8 | 18.6{1.9} | 18.6{1.9} | 24.5{2.5} | 24.5{2.5} | 3500~3700 | 3500~3700 | 3200~3500 | 3200~3500 | |
4.5 | 23.5{2.4} | 23.5{2.4} | 27.4{2.8} | 27.4{2.8} | 4100~4300 | 4100~4300 | 3900~4200 | 3900~4200 | |||||
6 | M3-10 | 30.4{3.1} | - | 37.2{3.8} | - | 4100~4300 | - | 4000~4300 | - | ||||
15 | 3 | 9 | 4.8 | M4-10 | 23.5{2.4} | 23.5{2.4} | 39.2{4} | 39.2{4} | 3400~3700 | 3400~3700 | 3200~3500 | 3200~3500 | |
4 | 31.3{3.2} | - | 43.1{4.4} | - | 3800~4000 | - | 3500~3800 | - | |||||
5 | 41.1{4.2} | 41.1{4.2} | 54.8{5.6} | 54.8{5.6} | 4000~4300 | 4000~4300 | 3900~4200 | 3900~4200 | |||||
20 | 4 | 11 | 5.8 | M5-12 | 49{5.0} | 49{5.0} | 47.0{4.8} | 47.0{4.8} | 3200~3500 | 3200~3500 | 2900~3200 | 2900~3200 | |
5.5 | 54.8{5.6} | 54.8{5.6} | 78.4{8.0} | 78.4{8.0} | 3900~4200 | 3900~4200 | 3600~4000 | 3600~4000 | |||||
6 | 58.8{6.0} | - | 81.3{8.3} | - | 4000~4300 | - | 3600~4000 | - | |||||
25 | 4 | 13 | 7 | M6-16 | 58.8{6.0} | - | 58.8{6.0} | 58.8{6.0} | 3200~3600 | - | 2800~3100 | 2800~3100 | |
5 | 66.6{6.8} | - | 86.2{8.8} | - | 3400~3800 | - | 3300~3500 | - | |||||
6 | 78.4{8.0} | 78.4{8.0} | 98.0{10.0} | 98.0{10.0} | 3600~4000 | 3600~4000 | 3600~4000 | 3600~4000 | |||||
30 | 5 | 13 | 7 | M6-16 | 80.4{8.2} | - | 122.5{12.5} | - | 2600~3000 | - | 2800~3200 | - | |
6 | 98.0{10} | - | 129.4{13.2} | - | 3000~3300 | - | 3100~3400 | - |
Type | ![]() | ![]() | 耐热温度 |
NHXCC | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
NHXCCH | 耐热钕磁铁 | 150℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|