价格说明
■刻度尺 横向型 宽12mm
| ■刻度尺 横向型 宽8mm型
| ■刻度尺 纵向型 宽15mm
|
纵向型/ 横向型 | 零点 位置 | B(宽度) | T(厚度) | 型式 | 附带胶带 | 带安装孔 | ||||
Type | L | |||||||||
横向型 | 零点左端 | 8 | 0.5 | MEPLH | 100 | 200 | ○ | |||
MEPLSH | 100 | 200 | ○ | |||||||
12 | MEPL | 100 | 200 | 300 | 600 | ○ | ||||
MEPLS | 100 | 200 | ○ | |||||||
0.2 | MEPLP | 200 | ○ | |||||||
零点右端 | 8 | 0.5 | MEPRH | 100 | 200 | ○ | ||||
MEPRSH | 100 | 200 | ○ | |||||||
12 | MEPR | 100 | 200 | 300 | 600 | ○ | ||||
MEPRS | 100 | 200 | ○ | |||||||
0.2 | MEPRP | 200 | ○ | |||||||
零点中央 | 8 | 0.5 | MEPCH | 300 | ○ | |||||
MEPCSH | 300 | ○ | ||||||||
12 | MEPC | 300 | ○ | |||||||
MEPCS | 300 | ○ | ||||||||
0.2 | MEPCP | 300 | ○ | |||||||
0.15 | MES | 300 | ○ | |||||||
纵向型 | 零点下端 | 15 | 0.5 | MEPCTT | 100 | 200 | 300 | ○ | ||
零点中央 | MEPCT | 300 | ○ | |||||||
MEPCTP | 300 | ○ |
宽度 | Type | 材质 | 追加工 | |||
零点 左端 | 零点 右端 | 零点 中央 | 孔位追加工 | 长度追加工 | ||
HC | LC | |||||
8mm | MEPLH | MEPRH | MEPCH | A1050P (本色阳极氧化处理) | - | ○ |
8mm | MEPLSH | MEPRSH | MEPCSH | SUS304 | - | ○ |
12mm | MEPL | MEPR | MEPC / MES | A1050P (本色阳极氧化处理) | ○ | ○ |
12mm | MEPLS | MEPRS | MEPCS | SUS304 | ○ | ○ |
12mm | MEPLP | MEPRP | MEPCP | PET树脂 | - | - |
宽度 | Type | 材质 | 追加工 | ||
零点 下端 | 零点 中央 | 孔位追加工 | 长度追加工 | ||
HC | LC | ||||
15mm | MEPCTT | MEPCT | A1050P (本色阳极氧化处理) | ○ | ○ |
- | MEPCTP | PET树脂 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|