No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
套筒 | 心轴 | ||
2・2.2 | A5056 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 (SCM435部) |
2.5~6 | PPS | ||
8~18 | SCM435 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
HLTS3 | - | 4.5 |
型式 | ![]() 螺纹套M | ![]() | A | 材质 | 表面处理 | ||
![]() | No. | 心轴 | 套筒 | ||||
HLTP (粗牙螺纹) | 2 | 2 | 63 | 8 | A5056 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 (SCM435部) |
2.2 | 2.2 | ||||||
2.5 | 2.5 | 145 | 75 | SCM435 | |||
2.6 | 2.6 | ||||||
3 | 3 | 150 | 80 | PPS | |||
3.5 | 3.5 | 75 | SCM435 | ||||
4 | 4 | 80 | PPS | ||||
5 | 5 | 103 | |||||
6 | 6 | 165 | |||||
8 | 8 | 175 | SCM435 | ||||
10 | 10 | 180 | 120 | ||||
12 | 12 | 200 | |||||
14 | 14 | 210 | |||||
16 | 16 | ||||||
18 | 18 | ||||||
HLSP (细牙螺纹) | 6 | 6-0.75 | 165 | 100 | SCM435 | ||
8 | 8-1.0 | 175 | |||||
10 | 10-1.0 | 180 | 120 | ||||
10-1.25 | |||||||
12 | 12-1.25 | 200 | |||||
12-1.5 | |||||||
14 | 14-1.5 | 210 | |||||
16 | 16-1.5 | ||||||
18 | 18-1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|