价格说明
型式 | 扣环 | 参考 | 适用孔(参考) | 交货期 | |||||||||||||
Type | No. | d3 | t | b (约) | a (约) | d0 (最小) | d4 | d1 | d2 | m | n (最小) | RTWN | RTWS | ||||
容差 | 容差 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||
RTWN RTWS (不锈钢) | 10 | 10.7 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 4 | 10 | 10.4 | + 0.11 0 | 1.15 | + 0.14 0 | 1.5 | 库存品 | 库存品 |
11 | 11.8 | 3 | 4 | 11 | 11.4 | ||||||||||||
12 | 13 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | ||||||||||
13 | 14.1 | 3.1 | 6 | 13 | 13.6 | ||||||||||||
14 | 15.1 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | ||||||||||
15 | 16.2 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | ||||||||||||
16 | 17.3 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | ||||||||||||
17 | 18.3 | ±0.2 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | |||||||||||
19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2 | 11 | 19 | 20 | + 0.21 0 | |||||||||
20 | 21.5 | 4 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||||
21 | 22.5 | 4.1 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||
22 | 23.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||
24 | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | |||||||||
25 | 26.9 | 3 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | |||||||||||
26 | 27.9 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | ||||||||||||
28 | 30.1 | ±0.25 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | |||||||||||
30 | 32.1 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | + 0.25 0 | |||||||||||
32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | ||||||||||
35 | 37.8 | 1.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37 | 1.65 | 2 | |||||||||
37 | 39.8 | 5.2 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||
40 | 43.5 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.9 | |||||||
42 | 45.5 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | ||||||||||||
45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | |||||||||||
47 | 50.5 | ±0.45 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | |||||||||||
52 | 56.2 | 2 | 5.1 | 6.5 | 39 | 52 | 55 | + 0.3 0 | 2.2 | ||||||||
55 | 59.2 | 6.5 | 41 | 55 | 58 | ||||||||||||
60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | 46 | 60 | 63 | |||||||||||
62 | 66.2 | 6.9 | 48 | 62 | 65 | ||||||||||||
68 | 72.5 | 2.5 | ±0.08 | 6 | 7.4 | 53 | 68 | 71 | 2.7 | 2.5 | |||||||
72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | 57 | 72 | 75 | |||||||||||
80 | 85.5 | ±0.55 | 7 | 8 | 64 | 80 | 83.5 | + 0.35 0 |
Type | ![]() | ![]() |
RTWN | 弹簧钢 | 44~53HRC |
RTWS | SUS304-CSP | 36~44HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|