型式 | 扣环 | 适用轴(参考) | 交货期 | 装盒数量 | |||||||||||||||||
单品 | 盒 | ||||||||||||||||||||
Type | No. | d | D | H | t | d1的分类 | d2 | m | n | NETW | NETWS | BOX-NETW | BOX-NETWS | ||||||||
容差 | 容差 | 容差 | 容差 | 大于 | 以下 | 容差 | 容差 | (最小) | |||||||||||||
NETW BOX-NETW NETWS (不锈钢) BOX-NETWS (不锈钢) | 1.2 | 1.2 | 0 -0.09 | 3 | ±0.1 | 1 | 0 -0.25 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | 0.6 | 库存品 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 2,000个/盒 |
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
2 | 2 | 5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 3.2 | 4 | 2.5 | |||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 4 | 5 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | |||||||||||
4 | 4 | 0 -0.12 | 9 | 3.5 | 0 -0.30 | 5 | 7 | 4 | +0.075 0 | 1.2 | |||||||||||
5 | 5 | 11 | 4.3 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | 12 | 5.2 | 0.8 | 7 | 9 | 6 | 0.9 | |||||||||||||
7 | 7 | 0 -0.15 | 14 | 6.1 | 0 -0.35 | 8 | 11 | 7 | +0.09 0 | 1.5 | 1,000个/盒 | ||||||||||
8 | 8 | 16 | 6.9 | 9 | 12 | 8 | 1.8 | ||||||||||||||
9 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 14 | 9 | 2 | - | - | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
NETW·BOX-NETW | 弹簧钢 | 44~53HRC | 铬酸盐光泽处理 |
NETWS·BOX-NETWS | SUS304-CSP | 37~46HRC | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|