Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
SSPR | 弹簧钢 | 45~50HRC |
SSPSR | 不锈钢弹簧钢 | 42~48HRC |
价格说明
型式 | ![]() | *kN | t(参考) | D | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | SSPR | SSPSR | SSPR | SSPSR | min | max | |||||||||||||||||||||||
SSPR (D2~10) SSPSR (D2~6) | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2.76 | 2.76 | 0.4 | 0.4 | 2.15 | 2.25 | ||||||||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 3.15 | 3.25 | ||||||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 10.8 | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | |||||||||||
5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 17.25 | 17.25 | 1 | 1 | 5.2 | 5.4 | ||||||||||
6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 24.83 | 24.83 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 6.4 | ||||||||||
8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 44.13 | - | 1.6 | - | 8.3 | 8.6 | |||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 68.94 | - | 2 | - | 10.3 | 10.6 |
适用孔 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
尺寸公差 (H12) | +0.10~0 | +0.12~0 | +0.15~0 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
SSPR | 弹簧钢 | 45~50HRC |
SSPSR | 不锈钢弹簧钢 | 42~48HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|