・材质表
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
THS | SUJ2 | 45~50HRC |
THSS | SUS440C |
价格说明
型式 | - | L |
MSTP5 MSTMS6 | - - | 10 20 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M × P | Dp6 | 型式 | L | |||||||
Type | D | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 × 0.7 | +0.020 +0.012 | THS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
0.5 | 5 × 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
2.5 | 10 | 6 × 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
1.0 | 6 × 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | M × P | Dp6 | 型式 | L | |||||||
Type | D | ||||||||||||
2 | 0.3 | 8 | 4 × 0.7 | +0.020 +0.012 | THSS | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
0.5 | 5 × 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
2.5 | 10 | 6 × 1.0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
1.0 | 6 × 1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
THS | SUJ2 | 45~50HRC |
THSS | SUS440C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|