Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDW | KESW | KEGW | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSW | KESSW | KEGSW | SUS316 |
型式 | ![]() 指定单位5mm | H容差 | d | d1 | h | b | M (粗牙螺纹) | C | |||
![]() | ![]() | ||||||||||
KEDW KEDSW(不锈钢) KESW KESSW(不锈钢) KEGW KEGSW(不锈钢) | 8 | 0 - 0.036 | 35~ 80 | 7 | 0 - 0.090 | 3.4 | 6 | 3.5 | 8 | M3 | 0.25~0.40 |
10 | 45~ 80 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 10 | M4 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 - 0.043 | 50~ 80 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 12 | M5 | ||||
14 | 50~ 90 | 9 | 14 | ||||||||
15 | 50~ 90 | 10 | 15 | ||||||||
16 | 60~100 | 16 | |||||||||
18 | 60~110 | 11 | 0 - 0.110 | 6.6 | 11 | 6.5 | 18 | M6 |
L | 公差 |
35~ 50 | 0 - 0.25 |
51~ 80 | 0 - 0.30 |
81~110 | 0 - 0.35 |
Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDW | KESW | KEGW | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSW | KESSW | KEGSW | SUS316 |
Alteration | Code | Spec. |
变更全长![]() | LC | 在规格表L尺寸的范围内进行切割。 LC=指定单位1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|