Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDZ | KESZ | KEGZ | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSZ | KESSZ | KEGSZ | SUS316 |
型式 | ![]() 指定单位5mm | H容差 | d | d1 | h | C | |||
![]() | ![]() | ||||||||
KEDZ KESZ KEGZ (不锈钢) KEDSZ KESSZ KEGSZ | 8 | 0 - 0.036 | 15~ 80 | 7 | 0 -0.090 | 3.4 | 6 | 3.5 | 0.25~0.40 |
10 | 15~ 80 | 8 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 - 0.043 | 20~ 80 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||
14 | 30~ 90 | 9 | |||||||
15 | 30~ 90 | 10 | |||||||
16 | 40~100 | ||||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 | 6.6 | 11 | 6.5 |
L | 公差 |
15 | 0 - 0.18 |
16~ 30 | 0 - 0.21 |
31~ 50 | 0 - 0.25 |
51~ 80 | 0 - 0.30 |
81~110 | 0 - 0.35 |
Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDZ | KESZ | KEGZ | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSZ | KESSZ | KEGSZ | SUS316 |
Alteration | Code | Spec. |
变更全长![]() | LC | 在规格表L尺寸的范围内进行切割。 LC=指定单位1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|