Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDY | KESY | KEGY | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSY | KESSY | KEGSY | SUS316 |
型式 | ![]() 指定单位5mm | H容差 | 拆卸螺纹M (d) | 安装用 螺栓 | d1 | h | C | |||
![]() | ![]() | |||||||||
KEDY KESY KEGY (不锈钢) KEDSY KESSY KEGSY | 8 | 0 - 0.036 | 15~ 80 | 7 | 0 - 0.090 | M4 (3.5) | M3 | 6 | 3.5 | 0.25~0.40 |
10 | 15~ 80 | 8 | M5 (4.3) | M4 | 7.5 | 4.5 | 0.40~0.60 | |||
12 | 0 - 0.043 | 20~ 80 | ||||||||
14 | 30~ 90 | 9 | M6 (5.3) | M5 | 9.5 | 5.5 | ||||
15 | 30~ 90 | 10 | ||||||||
16 | 40~100 | |||||||||
18 | 40~110 | 11 | 0 - 0.110 |
L | 公差 |
15 | 0 - 0.18 |
16~ 30 | 0 - 0.21 |
31~ 50 | 0 - 0.25 |
51~ 80 | 0 - 0.30 |
81~110 | 0 - 0.35 |
Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDY | KESY | KEGY | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDSY | KESSY | KEGSY | SUS316 |
Alteration | Code | Spec. |
变更全长![]() | LC | 在规格表L尺寸的范围内进行切割。 LC=指定单位1mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|