Type | [ M ]材质 | 抗拉强度 | ||
KEDF | KESF | KEGF | S45C | 600N/mm2以上 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
KEGF28 | - | 120 |
L | 公差 |
最短~10 | 0 -0.15 |
11~18 | 0 -0.18 |
19~30 | 0 -0.21 |
31~50 | 0 -0.25 |
51~80 | 0 -0.30 |
L | 公差 |
81~120 | 0 -0.35 |
121~180 | 0 -0.40 |
181~250 | 0 -0.46 |
251~300 | 0 -0.52 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | H容差 | C | |||
![]() | ![]() | |||||
KEDF KESF KEGF | 2 | 0 - 0.025 | 5~ 20 | 2 | 0 - 0.025 | 0.16 ~ 0.25 |
21~ 30 | ||||||
3 | 6~ 30 | 3 | ||||
31~ 50 | ||||||
4 | 0 - 0.030 | 6~ 50 | 4 | 0 - 0.030 | ||
51~ 60 | ||||||
5 | 8~ 50 | 5 | 0.25 ~ 0.40 | |||
51~ 60 | ||||||
6 | 8~ 60 | 6 | ||||
61~ 80 | ||||||
7 | 0 - 0.036 | 10~ 60 | 7 | 0 - 0.036 | ||
61~ 100 | ||||||
8 | 10~ 80 | 0 - 0.090 | ||||
81~ 100 | ||||||
10 | 15~ 80 | 8 | 0.40 ~ 0.60 | |||
81~ 100 | ||||||
12 | 0 - 0.043 | 15~ 80 | ||||
81~ 150 | ||||||
14 | 16~ 90 | 9 | ||||
91~ 150 | ||||||
15 | 18~ 90 | 10 | ||||
91~ 150 | ||||||
16 | 0 - 0.043 | 20~ 100 | 10 | 0 - 0.090 | 0.40 ~ 0.60 | |
101~ 150 | ||||||
18 | 30~ 110 | 11 | 0 - 0.110 | |||
111~ 150 |
型式 | ![]() 指定单位1mm | H容差 | C | |||
![]() | ![]() | |||||
KEDF KESF KEGF | 20 | 0 - 0.052 | 40~100 | 12 | 0 - 0.110 | 0.60 ~ 0.80 |
101~150 | ||||||
151~200 | ||||||
22 | 40~100 | 14 | ||||
101~150 | ||||||
151~200 | ||||||
25 | 40~100 | 14 | ||||
101~150 | ||||||
151~200 | ||||||
201~250 | ||||||
28 | 40~100 | 16 | ||||
101~150 | ||||||
151~200 | ||||||
201~250 | ||||||
251~300 | ||||||
32 | 0 - 0.062 | 40~100 | 18 | |||
101~150 | ||||||
151~200 | ||||||
201~250 | ||||||
251~300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|