Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
KED | KES | KEG | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDS | KESS | KEGS | SUS316 | 600N/mm2以上 |
KEDH | KESH | KEGH | S45C 25~30HRC | 700N/mm2以上 |
价格说明
型式 | ![]() | H容差 | C | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
KED KES KEG (不锈钢) KEDS KESS KEGS | 2 | 0 -0.025 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 -0.025 | 0.16~0.25 | |||||||||||||
3 | 10 | 12 | 15 | 20 | (25) | (30) | 3 | ||||||||||||||
4 | 0 -0.030 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | (35) | 40 | (45) | 50 | 4 | 0 -0.030 | ||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | 45 | (50) | 5 | 0.25~0.40 | |||||||
6 | 10 | 12 | (15) | (16) | (18) | 20 | (25) | 30 | (35) | (40) | 45 | (50) | (55) | (60) | 6 | ||||||
7 | 0 -0.036 | (15) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (60) | 7 | 0 -0.036 | |||||||||
8 | (15) | (16) | (18) | 20 | 25 | 30 | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | 0 -0.090 | |||||||
10 | (15) | (16) | (18) | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | 8 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||
12 | 0 -0.043 | (20) | (25) | (30) | (35) | (40) | (45) | (50) | (55) | (60) | 65 (70) (80) | ||||||||||
14 | 0 − 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 70 80 | 9 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||
15 | 0 − 0.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 | 10 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||
16 | 0 − 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 90 100 | 10 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||||
18 | 0 − 0.043 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 80 90 100 110 | 11 | 0 -0.090 | 0.40~0.60 | |||||||||||
(淬火型) KESH | 4 | 0 -0.030 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 4 | 0 -0.030 | 0.16~0.25 | |||||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 5 | 0.25~0.40 | |||||||||
6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 6 | ||||||||||
7 | 0 -0.036 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 7 | 0 -0.036 | ||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0 -0.090 | ||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 8 | 0.40~-0.60 | |||||||||||
12 | 0 -0.043 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Type | ![]() | 抗拉强度 | ||
KED | KES | KEG | S45C | 600N/mm2以上 |
KEDS | KESS | KEGS | SUS316 | 600N/mm2以上 |
KEDH | KESH | KEGH | S45C 25~30HRC | 700N/mm2以上 |
Alteration | Code | Spec. |
变更全长![]() | LC | L尺寸指定单位可为1mm。 |
L | 公差 | L | 公差 | L | 公差 |
最短~10 | 0 -0.15 | 81~120 | 0 -0.35 | 11~18 | 0 -0.18 |
121~180 | 0 -0.40 | 19~30 | 0 -0.21 | 181~250 | 0 -0.46 |
31~50 | 0 -0.25 | 251~300 | 0 -0.52 | 51~80 | 0 -0.30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|