Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
螺帽 | 垫圈 | ||
FK2T | FK2W | S45CD | - |
FK2TB | FK2WB | S45CD | 四氧化三铁保护膜 |
FK2TS | FK2WS | SUS304 | - |
型式 | - | A | - | P |
FK2TS10 | - | A25 | - | P15 |
型式 | - | A | - | P | - | D |
FK2T16 FK2WS25 | - - | A40 A50 | - - | P25 P20 | - | D7 |
型式 | A | P | M | T | |
Type | B | ||||
螺帽 FK2TS | 10 | 25 | 15 | 2 | 3 |
30 | 20 | 3 | 3 | ||
35 | 25 | 3 | 3 | ||
50 | 40 | 3 | 3 | ||
16 | 30 | 15 | 6 | 6 | |
40 | 20 | 6 | 6 | ||
50 | 30 | 6 | 6 | ||
60 | 40 | 6 | 6 | ||
120 | 100 | 6 | 6 |
型式 | 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | T | ||
Type | B | A | P | ||
螺帽 FK2T FK2TB FK2TS | 6 | 30~200 | 2M≤P≤A-2M | 3 | 2 |
10 | 3 | 3 | |||
16 | 6 | 6 | |||
22 | 8 | 6 | |||
25 | 10 | 9 | |||
38 | 12 | 10 |
型式 | 指定单位1mm | D 选择 | T | |||||||
Type | B | A | P | |||||||
垫圈 FK2W FK2WB FK2WS | 6 | 30~200 | 2D≤P≤A-2D | 4 | 2 | |||||
10 | 4 | 6 | 3 | |||||||
16 | 7 | 9 | 6 | |||||||
22 | 7 | 9 | 6 | |||||||
25 | 7 | 9 | 11 | 14 | 6 | |||||
38 | 7 | 9 | 11 | 14 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|