Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
螺帽 | 垫圈 | ||
FKT | FKW | S45CD | - |
FKTB | FKWB | S45CD | 四氧化三铁保护膜 |
FKTS | FKWS | SUS304 | - |
型式 | - | A | - | P | - | D |
FKW16 | - | A20 | - | P10 | - | D7 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | M (粗牙螺纹) | T | |
Type | B | A | P | ||
螺帽 FKT FKTB FKTS | 16 | 16~50 | M/2+2≤P≤A-M/2-2 | 6 | 6 |
22 | 8 | 6 | |||
25 | 10 | 9 | |||
38 | 12 | 10 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | D 选择 | ||||
Type | B | A | P | ||||
垫圈 FKW FKWB FKWS | 16 | 16~50 | D/2+2≤P≤A-D/2-2 | 7 | 9 | ||
22 | 7 | 9 | |||||
25 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||
38 | 7 | 9 | 11 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|