Type | ![]() | ![]() |
PACK-WVWS | SUS304H | 370~430HV |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 请按照选型步骤![]() ![]() | |||||
型式(![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
PACK-WVWS | - | V3 | - | D4.2 |
Type | ![]() | ![]() |
PACK-WVWS | SUS304H | 370~430HV |
型式 | ![]() | t | h | 负载(参考) | ||||||||
![]() | ![]() | 挠曲 | 压缩高度 | 负载 | 挠曲 | 压缩高度 | 负载 | |||||
内径 | 公差 | 外径 | 公差 | 厚度 | 自由高度 | F(mm) | h-F | (N) | F(mm) | h-F | (N) | |
PACK-WVWS | 3 | +0.2 0 | 3.6 | 0 -0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.77 |
4.2 | 0.73 | 1.96 | ||||||||||
4 | +0.3 0 | 5 | 0 -0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.47 | 0.4 | 0.3 | 0.91 | ||
6 | 0.87 | 1.62 | ||||||||||
5 | 7 | 0.60 | 1.11 | |||||||||
8 | 0.69 | 1.25 | ||||||||||
10 | 0.75 | 1.42 | ||||||||||
6 | 8 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.68 | 0.7 | 0.3 | 8.39 | |||
10 | 5.23 | 15.33 | ||||||||||
12 | 5.10 | 19.00 | ||||||||||
8 | 10 | 1.88 | 4.93 | |||||||||
12 | 2.93 | 8.72 | ||||||||||
16 | 2.84 | 11.00 | ||||||||||
10 | 12 | 1.03 | 2.71 | |||||||||
14 | 1.31 | 4.46 | ||||||||||
16 | 1.76 | 5.82 | ||||||||||
12 | 14 | 0.69 | 1.71 | |||||||||
15 | 0.98 | 2.58 | ||||||||||
17 | 1.20 | 3.58 | ||||||||||
16 | +0.5 0 | 18 | 0 -0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.33 | 1.0 | 0.5 | 2.82 | |
20 | 2.56 | 5.95 | ||||||||||
28 | 4.28 | 12.61 | ||||||||||
20 | 24 | 1.43 | 3.31 | |||||||||
28 | 2.34 | 5.94 | ||||||||||
22 | 28 | 1.48 | 3.76 | |||||||||
30 | 1.74 | 4.59 | ||||||||||
25 | +0.9 0 | 30 | 0 -0.9 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.40 | 2.0 | 1.0 | 8.78 | |
35 | 8.20 | 16.25 | ||||||||||
30 | 35 | 2.92 | 5.77 | |||||||||
38 | 4.30 | 9.29 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|