价格说明
型式(Type·M) |
UNUTZ6 |
M | 螺距 | S | h | m | (e) | 紧固扭矩 N·m(kg·cm) | |||
基准尺寸 | 容差 | 基准尺寸 | 容差 | ||||||
UNUT·UNUTK | UNUTS | ||||||||
4 | 0.7 | 7 | 0 -0.2 | 3.8 | ±0.3 | 3 | 8.1 | 2.2(22) | 1.9(19) |
5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 3.9 | 9.2 | 4.4(45) | 3.8(39) | ||
6 | 1 | 10 | 5.1 | 4.2 | 11.5 | 7.4(75) | 6.5(66) | ||
8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 6.1 | 15 | 18(180) | 16(160) |
10 | 1.5 | 17 | 8.3 | 7.1 | 19.6 | 36(370) | 31(320) | ||
12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 | 10.5 | 9 | 21.9 | 62(630) | 55(560) | |
16 | 2 | 24 | 14.5 | ±0.5 | 13 | 27.7 | 155(1600) | 135(1400) |
Type | 主体材质 | 摩擦环 材质 | ![]() | 螺纹精度 | |
单品 | 袋装 | ||||
UNUTZ | PACK-UNUT | SS400或等同品 | SUS301 | 光泽镀锌 | JIS6H(2级) |
UNUTKZ | PACK-UNUTK | SS400或等同品 | SUS301 | 铬酸盐 光泽处理 | JIS6H(2级) |
UNUTSZ | PACK-UNUTS | SUS304或等同品 | SUS301 | - | JIS6H(2级) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|