防松动螺帽(配对使用)
商品
评价
详情
  • 防松动螺帽(配对使用)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防松动螺帽(配对使用)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
Hard Lock防松螺母,使用领域广泛。采用楔子原理,防松效果显著,可反复使用并无需维护。
1.防松螺母规格范围
  M6~M16
2.可选材质范围
  钢/铬酸盐光泽处理(SS400)及不锈钢(SUS304)
尺寸图
上螺母正视效果图
下螺母正视效果图
上下螺母合体状态效果图
注意事项
・ 重载锁紧螺帽®的构造与作用
防松螺母工作原理示意图
Hardlock Nut®为Hardlock工业(株)的注册商标。

・ 注意事项
按照螺纹精度JIS6g(2级)制造螺栓或导向轴。如果螺纹精度不符,可能无法与防松动螺帽配合。
组装时,可能会因结构上的原因而导致上下螺帽的外径偏心或产生间隙,但不影响使用。
※ 图-1 如果紧固上螺帽,则会自动地向P1箭头方向施加应力。如图-2所示,水平应力按照与紧固量成正比例的
方式持续增大,直到与螺帽紧密相接。楔子的作用就是达到完全紧锁的效果。
※ 图-2 由于紧固后的内部应力以P1+P2+P3合成应力的方式存在,因此可承受外部冲击。
使用案例
安装顺序
安装步骤示意图1. 将下螺母装入安装体,防平
安装步骤示意图2. 使用扳手等工具,将下螺母拧紧
安装步骤示意图3. 此时,下螺母防松功效同一般的六角螺母
安装步骤示意图4. 装入上螺母
安装步骤示意图5. 用扳手等工具拧紧
安装步骤示意图6. 此时,上下螺母形成楔子角度,无论上下螺母是否紧密接触,均可获得良好防松效果
产品特点
・ 世界范围内广泛被认可
・ 扭矩/轴受力可控
根据使用位置承受扭矩,可调节轴部受力
・ 可反复使用
全金属制,且使用过程中少摩擦,可反复使用
・ 安装便利性
普通工具即可安装,使用方便
・ 节省成本
无需点检/更换,综合成本大幅下降

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
上螺母正视效果图
下螺母正视效果图
上下螺母合体状态效果图
规格表
型式M×螺距B(e)①下螺帽②上螺帽组件高度每套
重量(g)
TypeMH公差H1公差ℓ公差
HLN
HLNS

(不锈钢)
55×0.889.24.0+0.1
-0.15
4.0+0.5
-0.2
7.21.9
66×1.01011.55.0±0.35.0-0.38.54
88×1.251315.06.50
-0.58
6.50
-0.58
10.88.9
1010×1.51719.68.08.013.218
1212×1.751921.910.09.316.026
1414×2.02225.411.0±0.711.0±0.719.939
1616×2.02427.713.0±0.911.00
-0.7
21.246
HLN2020×2.53034.616.014.526.793
2424×3.03641.619.017.60
-1.2
32.4183

・ 紧固扭矩一览表(参考值)
M①下螺帽②外螺帽
各种材质的紧固扭矩大致参考值一览表(单位:N·m)材质通用
SS400或等同品S45C或
相当与S45C
SCM435
或相当于SCM435
SUS304、316
或相当于SUS304、316
紧固扭矩
4.8(320N/mm2)8.8(640N/mm2)10.9(900N/mm2)50(210N/mm2)70(450N/mm2)(单位:N·m)
52.5--1.63.42~3
64.1--2.75.74~5
89.819.727.76.5149~13
10203955132718~24
12346896224827~39
1455110-367640~58
16841702375512070~100
20165330463--120~200
24285570801--160~300
材质规格
Type 材质 表面处理
HLNSS400同等产品铭酸盐光泽处理
HLNSSS304同等产品-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Hard Lock放松螺母工作原理是什么?符合哪些标准?
采用楔子原理。螺栓与螺母形成楔子角度,从而达到吸收震动的效果。
符合美国NAS(National Aerospace Standard)相关航空标准。
除了Hard Lock放松螺母,还有哪些放松产品可选?
・螺母类,还可以选择U型螺母、E-LOCK等类似螺母。
详见此处
・垫片类,可以选择Nord Lock放松垫圈、波形垫圈等类似功能品。
详见此处
选用Hard Lock放松螺母,有哪些好处?
采用放松胶方式,会减少单科预紧力,增加螺栓使用量;并且需要定期维护。Hard Lock放松螺母,采用物理方式进行放松,无需定期点检维护;放松效果持久,节省维护费用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺帽 > 锁紧螺母·防松螺母 > 防松动螺帽(配对使用)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页