Type | ![]() | ![]() | |
标准类型 | NTS | SS400 | 光泽镀锌(三价) |
自由指定类型 | NTSF | 四氧化三铁保护膜 |
型式 | A | B | C | E | F | d1 | |
Type | M(粗牙螺纹) | ||||||
NTS | 3 | 3.9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3.5 |
4 | 4.8 | 8 | 6.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | |
5 | 5.8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5.5 | |
6 | 7.7 | 13 | 9.5 | 6 | 3.5 | 7 | |
8 | 9.7 | 13 | 10.5 | 6 | 4.5 | 9 | |
10 | 11.7 | 16 | 12.5 | 7 | 5.5 | 11 | |
12 | 17.6 | 25 | 18.5 | 10 | 8.5 | 14 | |
16 | 21.6 | 32 | 24.5 | 14 | 10.5 | 18 | |
20 | 24.6 | 35 | 30.5 | 20 | 10.5 | 22 |
类型表达式 | 指定0.1mm单位 | B | d1 | |||
Type | M(普通) | A | E | F | ||
NTSF | 3 | 3.9~17.6 | 3~10 | 2~8.5 | 7 | 3.5 |
4 | 8 | 4.5 | ||||
5 | 10 | 5.5 | ||||
6 | 13 | 7 | ||||
8 | 13 | 9 | ||||
10 | 16 | 11 | ||||
12 | 25 | 14 |
Type | ![]() | ![]() | |
标准类型 | NTS | SS400 | 光泽镀锌(三价) |
自由指定类型 | NTSF | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|