Type | ![]() | ![]() |
NTFL | SS400 | 无电解镀镍 |
NTFLS | SUS304 | - |
价格说明
型式 | ![]() | B | (C) | D1 | ||||||||||||
![]() | ![]() (粗牙螺纹) | 选择型 | 指定型 指定单位1mm | |||||||||||||
L尺寸选择型 NTFL NTFLS L尺寸指定型 NTFL NTFLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3~10 | 6 | 6.9 | 5.3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4~15 | 7 | 8.1 | 6.8 | ||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 5~20 | 8 | 9.2 | 7.8 | ||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 6~25 | 10 | 11.5 | 9.8 | |||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 8~30 | 13 | 15 | 12.5 | |||||||
10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10~40 | 17 | 19.6 | 16.5 | |||||||
12 | - | 10~50 | 19 | 21.9 | 18 | |||||||||||
16 | - | 10~50 | 24 | 27.7 | 23 |
Type | ![]() | ![]() |
NTFL | SS400 | 无电解镀镍 |
NTFLS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|