Type | ![]() | ![]() | M | L |
RMB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 5~16 | 23~58 |
SRMB | SUSXM7 (相当于SUS304) | - |
Type | ![]() | ![]() | M | L | |
外六角颈下 有凸起型 | 外六角颈下 无凸起型 | ||||
RMBF | RMBFB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 5~16 | 20~58 |
SRMBF | SRMBFB | SUSXM7 (相当于SUS304) | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 自由选择型 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
价格说明
型式 | L | M (粗牙) | ℓ | B | B1 | (C) | A | H | t1 max. | d min. | a | ||||||||||||||||
Type | Dg6 | ||||||||||||||||||||||||||
RMB SRMB | (D5~16) (D5~10) | 5 | -0.004 -0.012 | 23 | 26 | 29 | M 5 | 6 | 10 | 3 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 2.4 | 9.0 | 0.5 | |||||||||||
6 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | M 6 | 8 | 4 | 10 | 4.0 | 3 | ||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 32 | 35 | 36 | 38 | M 8 | 10 | 13 | 5 | 15.0 | 13 | 5.0 | 3.75 | 10.4 | |||||||||||||
10 | 36 | 38 | 39 | 42 | M10 | 12 | 17 | - | 19.6 | - | 6.5 | - | 12.9 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | M12 | 16 | 19 | 21.9 | 8.0 | 15.4 | 1.0 | |||||||||||||
16 | 52 | 55 | 58 | M16 | 20 | 22 | 25.4 | 10.0 | 19.4 |
型式 | 指定单位1mm | M (粗牙) | B | (C) | A | H | t max. | d min. | a | ||||
Type | Dg6 | L | F | ||||||||||
5 | -0.004 -0.012 | 20~29 | M≤F≤L-5 | M 5 | 10 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 2.7 | 9.0 | 0.5 | ||
RMBF | 6 | 20~35 | M 6 | 10 | 4 | 3 | |||||||
SRMBF | (D5~10) | 8 | -0.005 -0.014 | 20~38 | M 8 | 13 | 15.0 | 13 | 5 | 3.8 | 10.4 | ||
RMBFB | 10 | 20~42 | M10 | 17 | 19.6 | - | 6.5 | 4.5 | 12.9 | ||||
SRMBFB | (D5~10) | 12 | -0.006 -0.017 | 20~55 | M12 | 19 | 21.9 | 8 | 5 | 15.4 | 1.0 | ||
16 | 20~58 | M16 | 22 | 25.4 | 10 | 6 | 19.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|