Type | D公差 | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) 指定单位0.1mm | F(mm) 指定单位0.1mm | M |
GDMSB | g6 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | 4~10 | 10~60 | 3~24 | 3~10 |
GDSMSB | SUS304 | - | A2-50 | |||||
HDMSB | h7 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | ||||
HDSMSB | SUS304 | - | A2-50 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属垫圈 尺寸自由指定型 | 等高螺栓 外径公差g6·h7 | 固定环 分离型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FWSSC-D40-V15.0-T10 | 代表型号:HDSMSB6.5-30-F12-M5 | 代表型号:SCSP20-15 | ||
优点:螺丝配合 高精度 多种类 | 优点:高精度 高强度 尺寸可选 | 优点:种类齐全 品质保证 |
D公差 | A | B | C | E | T | L+F加工条件 | ||
D | g6 | h7 | ||||||
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 7 | 2.5 | 1.6 | 3 | 4.5 | L+F≤46 |
4.5 | 5 | |||||||
5 | 9 | 3 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | L+F≤47 | ||
5.5 | 6 | |||||||
6 | 10 | 4 | 2.5 | 5 | 6.5 | L+F≤59 | ||
6.5 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 7 | |||||
8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8.7 | L+F≤70 | ||
10 | 16 | 6 | 4 | 8 | 10.8 | L+F≤72 |
M×P |
3×0.5 |
4×0.7 |
5×0.8 |
6×1.0 |
8×1.25 |
10×1.5 |
型式 | L 指定单位0.1mm | F 指定单位0.5mm | M | ||||||
Type | D | ||||||||
GDMSB GDSMSB HDMSB HDSMSB | 4 | 10~40 | 3~ 9 | 3 | 4 | ||||
4.5 | 10~40 | 3~ 9 | 3 | 4 | |||||
5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||
5.5 | 10~40 | 4~12 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||
6.5 | 10~50 | 5~15 | 4 | 5 | 6 | ||||
8 | 10~60 | 6~18 | 5 | 6 | 8 | ||||
10 | 10~60 | 8~24 | 6 | 8 | 10 |
Type | D公差 | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) 指定单位0.1mm | F(mm) 指定单位0.1mm | M |
GDMSB | g6 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | 4~10 | 10~60 | 3~24 | 3~10 |
GDSMSB | SUS304 | - | A2-50 | |||||
HDMSB | h7 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | ||||
HDSMSB | SUS304 | - | A2-50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|