产品概述
属于一种特殊功能螺栓,不同于一般螺栓只用于紧固工件,等高螺栓可使用中间的台阶部分,进行回转和线性导向运动,同时还能起到限位的功能。
注:SGMSB/SHMSB由于供给不稳定,可能会暂时交货外观不同的产品,但与现行产品的规格没有差异。
产品特点
特点1: 等高螺栓的螺纹规格,符合标准螺栓的螺纹强度:
合金结构钢(SCM435)强度分类10.9
不锈钢(SUS304)强度分类A2-50
特点2: 等高螺栓可针对不同的高度对配合工件实现限位功能,台阶部外径可用作回转中心或导向。
特点3: 有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304)产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4: 等高螺栓选型时,除了台阶部分外,还可指定螺纹长度,以满足不同的使用环境。
尺寸图
规格概述
|
GMSB | g6 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | 4~10 | 10~60 |
SGMSB | SUS304 | - | A2-50 |
MSBH | h7 | SCM435 | 33~38HRC | 10.9 | 10~35 |
SHMSB | SUS304 | - | A2-50 |
注意事项
①螺栓的紧固方法
螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
如对防腐蚀性能有要求,选择合金结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
使用案例
| 设备名称:拆装式转台 设备功能: 在产品检查/维修工序中使用的可拆装转台。
机构中等高螺栓所起的作用: ①等高螺栓配合2个定位销对安装位置重新定位,实现转台的精确安装。 ②良好的螺栓强度和耐磨性,使得运动机构能够频繁进行位置调整。
详情参考点击 inCADLibrary案例库 |
应用行业
相关产品