外螺纹型等高螺栓
商品
评价
详情
  • 外螺纹型等高螺栓
  • 外螺纹型等高螺栓
  • 外螺纹型等高螺栓
  • 外螺纹型等高螺栓
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

外螺纹型等高螺栓

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
属于一种特殊功能螺栓,不同于一般螺栓只用于紧固工件,等高螺栓可使用中间的台阶部分,进行回转和线性导向运动,同时还能起到限位的功能。
注:由于供应不稳定,SMSB/MSBMF/SMSBF可能会暂时提供外观不同的产品,但与现行产品的规格没有差异。
产品特点
特点1: 等高螺栓的螺纹规格,符合标准螺栓的螺纹强度:
              合金结构钢(SCM435)强度分类10.9
              不锈钢(SUS304)强度分类A2-50
特点2: 等高螺栓可针对不同的高度对配合工件实现限位功能,台阶部外径可用作回转中心或导向。
特点3: 有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304)以及无电解镀镍的表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4: 等高螺栓选型时,除了台阶部分外,还可指定螺纹长度,以满足不同的使用环境。
尺寸图
标准型
MSB
SMSB

米思米等高螺栓的尺寸规格图
自由指定型
MSBMF
SMSBF

米思米等高螺栓的尺寸规格图
规格概述
TypeD公差相当材质硬度表面处理强度分类D(mm)L(mm)
MSBe9SCM43533~38HRC10.94~1010~120
MSBMF无电解镀镍
SMSBSUS304A2-50
SMSBF
“”如对防锈有要求,请优先选择不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击此处
注意事项
①螺栓的紧固方法
    螺栓一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
    如对防腐蚀性能有要求,选择合金结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
    未带有表面处理的合金结构钢螺栓,需存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩点击此处
螺栓的强度点击此处
金属材料及表面处理的防锈性能点击此处
使用案例
等高螺栓使用案例大全
设备名称:拆装式转台
设备功能:

在产品检查/维修工序中使用的可拆装转台。

机构中等高螺栓所起的作用:
①等高螺栓配合2个定位销对安装位置重新定位,实现转台的精确安装。
②良好的螺栓强度和耐磨性,使得运动机构能够频繁进行位置调整。
详情参考点击此处
应用行业
医疗 半导体 电子电器
不锈钢材质外螺纹固定型等高螺栓 卸料螺栓 STRIPPER BOLTS 卸料螺栓应用于半导体行业 电子行业装配设备中卸料螺栓的使用案例图
智能手机 食品 汽车
特殊螺栓 紧固螺栓 STRIPPER BOLTS 外螺纹型等高螺栓 等高螺栓安装在食品包装机上作为紧固件使用 汽车装配行业大量使用标准规格的等高螺栓
相关产品
金属垫圈 普通级 带扣环双轴承型 L尺寸选择型 固定环 开口型
与标准固定环配合的标准等高螺栓 misumi等高螺栓配合衬套使用 米思米等高螺丝 厂家直销标准等高螺丝 卸料螺栓加工件
代表型号: TWSSB30-8-5.5 代表型号: BGRBB6001ZZ-25 代表型号: SCS8-10
尺寸图
标准型
MSB
SMSB

进口等高螺栓厂家直销
自由指定型
MSBMF
SMSBF

进口等高螺栓厂家直销
规格表
■标准型
型式L(SMSB仅有带**符号的尺寸)F
TypeD
MSB
SMSB

(不锈钢)
4*10*15*20*25*3035*4045                5
4.5*10*15*20*25*30*35*404550               6
5*10*15*20*25*3035*404550               
5.5*10*15*20*25*30*35*40455055              7
6*10*15*20*25*3035*40455055606570           
6.5*10*15*20*25*30*35*40*45*50556065707580         9
8*10*15*20*25*30*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80859095100110120   
10*10*15*20*25*30*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80*85*9095100110120   12
12101520253035404550556065707580859095100     
13101520253035404550556065707580859095100110120130  16
16 152025303540455055606570758085909510011012013014015018
20      40 50 60 70 80 90 10011012013014015024
De9ABCEM×PT
4-0.02
-0.05
6.52.51.632.5×0.454.5
4.573 ×0.55
583.55.5
5.5932.244 ×0.76
626.5
6.5-0.025
-0.061
1042.555 ×0.87
8135366 ×1.08.7
10166488 ×1.2510.8
12-0.032
-0.075
1712.8
1318851010 ×1.514
16241071412 ×1.7517
20-0.04271491816 ×2.021
-0.092
 
■自由指定型
型式L
指定单位0.1mm
F
指定单位0.5mm
ABCETL+F加工条件
TypeDe9
MSBMF
SMSBF

(不锈钢)
4-0.020
-0.050
10~40M≤F≤M×272.51.634.5L+F≤46
4.510~405L+F≤46
510~40932.245.5L+F≤47
5.510~406L+F≤47
610~501042.556.5L+F≤59
6.5-0.025
-0.061
10~507L+F≤59
810~60135368.7L+F≤70
1010~601664810.8L+F≤72
“”自由指定型和标准型的各部尺寸有时不同。
材质规格
TypeD公差相当材质硬度表面处理强度分类
MSBe9SCM43533~38HRC10.9
MSBMF无电解镀镍
SMSBSUS304A2-50
SMSBF
“”如对防锈有要求,请优先选择不锈钢或有无电解镀镍表面处理的产品。防锈方法请点击此处
追加工
AlterationsCodeSpec.
进口等高螺栓厂家直销LC变更L尺寸(切削加工)
全长(LC)公差为±0.05
Lmin.≤LC≤Lmax. 指定单位0.1mm
F尺寸按标准尺寸制作而成。
希望变更F尺寸时,请并用FC。
仅MSB适用
 进口等高螺栓厂家直销FC变更螺纹部长度
M≤FC≤M×3 指定单位0.5mm
仅D=4时 3≤FC≤7.5
仅并用LC时适用
 进口等高螺栓厂家直销LKC变更L尺寸公差
L尺寸公差为从±0.05变为进口等高螺栓厂家直销
仅MSBMF、SMSBF适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
等高螺栓发生了生锈的情况,如何才能避免螺栓生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
等高螺栓紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
具体请点击此处
中间台阶部位的L长度公差希望是负公差的规格时,如何定制?
在产品中添加LKC的追加工规格,可将L尺寸公差变为0~-0.1的精度,但仅限于MSBMF、SMSBF的规格产品。
这种类型的螺栓有哪些材质,螺栓强度有哪几种?
此规格的等高螺栓,目前由两种材质:
合金结构钢(SCM435)螺栓强度10.9、不锈钢(SUS304)螺栓强度A2-50。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页